- Produto e Serviços
- ...
- Accessories
- Probes and Probe Accessories
- 11060A Surface Mount Device Probe
O que você está procurando?
11060A Surface Mount Device Probe
Access and accurately measure surface mount devices using this probe with a gold-plated beryllium-copper tweezer
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
Access and accurately measure surface mount devices using this probe with a gold-plated beryllium-copper tweezer
HIGHLIGHTS
A ponta de prova para dispositivos montados em superfície 11060A da Keysight proporciona um método fácil para acessar e medir precisamente os dispositivos montados em superfície. A ponta de prova possui classificação de 3 A.
A 11060A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A e 3458A da Keysight. Ela também pode ser utilizada com o 34420A da Keysight, porém, isso requer que a ponta de prova seja religada ao conector de entrada de baixo ruído 34104A da Keysight.
- Faixa de tensão: -42 V a 42 V
- Tensão máxima: 42 Vpico
- Terminação: 2 plugues banana simples
- Cabo: 384 fios de cobre com isolamento de borracha de silicone
- Comprimento: cabo é de 1,2 metro (48")
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster