Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11059A Conjunto de pontas de prova Kelvin

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11059A Kelvin probe set

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available 34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt 

    34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 75 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 3 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 35 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings 

    3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings

    3446MEMU Memory upgrade that enables 2 million readings for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering 

    3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering

    3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 16 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 A
    • Program easily with BenchVue

  • Agilent 34411A Digital Multimeter 34411A Multímetro digital de 6 ½ dígitos com desempenho aprimorado [Descontinuado] 

    34411A Multímetro digital de 6 ½ dígitos com desempenho aprimorado [Descontinuado]

    O multímetro digital Keysight 34411A, com desempenho aprimorado, possibilita testes de bancada e de sistema rápidos, precisos e acessíveis.

  • L4411A System Digital Multimeter Photo L4411A Multímetro digital de sistema de alto desempenho, 6½ dígitos [Descontinuado] 

    L4411A Multímetro digital de sistema de alto desempenho, 6½ dígitos [Descontinuado]

    O L4411A da Keysight é um multímetro digital de sistema de alto desempenho, com 6½ dígitos, que oferece medições rápidas e precisas em um instrumento compacto.

  • Agilent 34410A Digital Multimeter Photograph 34410A Multímetro digital de 6 ½ dígitos e alta perfomance [Descontinuado] 

    34410A Multímetro digital de 6 ½ dígitos e alta perfomance [Descontinuado]

    O multímetro digital de alta performance Keysight 34410A possibilita testes rápidos, precisos e acessíveis, na bancada e em sistema.

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image EU3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit, for EU Sales Only 

    EU3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit, for EU Sales Only

    • Up to 100K readings/s fast measurement speed
    • Up to 4ppm 1-year DCV accuracy (EU3458AX only)
    • Up to 148K reading memory (EU3458AX only)

  • 34401 Digital Multimeter - Front 34401A Multímetro digital de 6 ½ dígitos [Descontinuado] 

    34401A Multímetro digital de 6 ½ dígitos [Descontinuado]

    Atual: O multímetro digital 34401A da Keysight é o DMM mais vendido no mundo. O substituto do 34401A na próxima geração é o multímetro 34461A.

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image 3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit 

    3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit

    • Up to 4ppm 1-year DCV accuracy (with option)
    • Up to 100K readings/s fast measurement speed
    • Up to 148K reading memory (with option)