- Produto e Serviços
- ...
- Accessories
- Cables, Cable Assemblies, and Leads
- 11059A Kelvin Probe Set
O que você está procurando?
11059A Kelvin Probe Set
Reduce ground-related errors and contact resistance through gold-plated flat tweezers and special gripping surfaces
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
Reduce ground-related errors and contact resistance through gold-plated flat tweezers and special gripping surfaces
HIGHLIGHTS
- Tensão máxima: 42 V
- Terminação: 5 plugues banana simples (medições a 4 fios e terra)
- Comprimento: cabo é de 0,8 metro (31,5")
O conjunto de pontas de prova kelvin da Keysight consiste em duas pinças planas, revestidas em ouro, com superfícies de preensão especiais. Esse design garante um contato muito preciso com o componente, e medições muito precisas. O conector de proteção de terra remove os erros relacionados ao aterramento. O revestimento em ouro ajuda a reduzir a resistência de contato entre as superfícies da ponta de teste e o ponto do componente sendo medido, reduzindo o erro global.
O 11059A da Keysight é compatível com os multímetros digitais 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A e 34411A da Keysight.
- Tensão máxima: 42 V
- Terminação: 5 plugues banana simples (medições a 4 fios e terra)
- Comprimento: cabo é de 0,8 metro (31,5")
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster