Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11059A Conjunto de pontas de prova Kelvin

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11059A Kelvin probe set

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Tensão máxima: 42 V
  • Terminação: 5 plugues banana simples (medições a 4 fios e terra)
  • Comprimento: cabo é de 0,8 metro (31,5")

Descrição

O conjunto de pontas de prova kelvin da Keysight consiste em duas pinças planas, revestidas em ouro, com superfícies de preensão especiais. Esse design garante um contato muito preciso com o componente, e medições muito precisas. O conector de proteção de terra remove os erros relacionados ao aterramento. O revestimento em ouro ajuda a reduzir a resistência de contato entre as superfícies da ponta de teste e o ponto do componente sendo medido, reduzindo o erro global.

O 11059A da Keysight é compatível com os multímetros digitais 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A e 34411A da Keysight.
 
 

  • Tensão máxima: 42 V
  • Terminação: 5 plugues banana simples (medições a 4 fios e terra)
  • Comprimento: cabo é de 0,8 metro (31,5")