Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10787A Straightness and Squareness Carrying Case

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

Contents as shown in the image are not included.

The Keysight 10787A carrying case is included with the Keysight 55283A Straightness Measurement Kit and protects the optical equipment from shock, vibration, moisture, impact, and contamination. It also serves as a secure enclosure for storage, shipping, or for transport between operating locations.

The case is compression-molded from a glass fiber reinforced composite material that is lighter than aluminum and provides excellent strength and durability. Interior foam cushions offer shock and vibration damping that safeguards the equipment from all but the most abusive treatment.