Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10785A Optics Height Adjuster and Post

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 10785A Height Adjuster and Post is used to precisely position optics devices associated with the 5530 Laser Calibration System, such as the 10766A Linear Interferometer. The height adjuster and post also facilitate adjustments in measurements such as pitch and yaw.