Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10075A Kit de clipes de 0,5 mm para CI para as pontas de prova da série 10070

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

10075A Kit MicroGrabber 0,5mm de acessório.

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • O menor clipe para CI da indústria até hoje!
  • Teste pacotes com tecnologia de montagem em superfície PQFP e SOIC com passo de 0,5 a 0,8 mm entre terminais
  • Clipe com corpo fino que possibilita o posicionamento de vários, lado a lado

Descrição

Esse clipes são os menores da indústria até a presente data e são ideais para conectar CIs com passo fino tão pequenos quanto 0,5 mm. O corpo do clipe permite que vários clipes sejam posicionados lado a lado. Cada kit inclui quatro clipes de 0,5 mm e dois adaptadores com terminação dupla.

O adaptador com terminação dupla facilita a conexão desses clipes à sua ponta de prova. Apenas insira a ponta da ponta de prova da família 10070 no adaptador. A terminação dupla do adaptador é para os clipes para CI ou para conectores com 0,635 mm de diâmetro.

  • O menor clipe para CI da indústria até hoje!
  • Teste pacotes com tecnologia de montagem em superfície PQFP e SOIC com passo de 0,5 a 0,8 mm entre terminais
  • Clipe com corpo fino que possibilita o posicionamento de vários, lado a lado