Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10074B 10:1, 150 MHz, 1.5m Passive Probe

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Bandwidth: 150 MHz
  • System risetime (Calculated): <2.33 ns
  • Attenuation Ratio: 10:1
  • Input resistance: 10 MOhm (when terminated into 1 MOhm)
  • Input capacitance: ±15 pF

Descrição

The Keysight 10074B is a rugged 10:1 passive probe with 150 MHz bandwidth, designed for use with the 54645A oscilloscope and the 54645D mixed signal oscilloscope. The probe identification feature automatically configures the oscilloscope for the probe attenuation.

The probe includes the following accessories: retractable hook tip; orange, white, blue and green identification tags; ground bayonet, IC probing tip, adjustment tool and an alligator clip ground lead.

  • Bandwidth: 150 MHz
  • System risetime (Calculated): <2.33 ns
  • Attenuation Ratio: 10:1
  • Input resistance: 10 MOhm (when terminated into 1 MOhm)
  • Input capacitance: ±15 pF