Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E2993A External Logic Analyzer Adapter, terminated

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

This add-on "daughter" card provides all of the on-board PCI analyzer signals with the approriate terminations and connectors to connect directly to a Keysight external logic analyzer. This is useful to observe the PCI Bus State in context with other busses or interfaces in the system under test.

The E2993A can be used with the E2925B, E2926B, and the E2928A.