Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

B4620B Source Correlation Tool Set

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

Features

  • Links real-time traces to high-level source code
  • Click on a source line to specify what to trace about on the next acquisition
  • Provides multiple views of code execution and variable content under severe real-time constraints
  • Multiple-processor systems supported.

Descrição

The Keysight B4620B source correlation tool set correlates the logic analyzer trace with the high-level source code that produced it. You can productively debug software code execution and software-hardware integration. The tool set can also be used to set up the logic analyzer trace by simply pointing and clicking on a source line. Once the tool set is enabled on your 16600A or 16700A Series system, it can support new processors simply by changing analysis probes.