Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16316A Conversor balanceado/desbalanceado

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Medições de reflexão e transmissão de dispositivos e circuitos balanceados também são possíveis quando conectados a um analisador de redes.
  • Com a resistência de carga (50 Ω, 100 Ω, 600 Ω) e o prato de curto complementares, pode-se fazer calibração para medições de alta precisão.
  • Quanto à impedância do dispositivo, pode ser selecionada uma impedância balanceada de 50 Ω, 100 Ω ou 600 Ω.
  • Cobre ampla faixa de frequência de 100 Hz a 10 MHz.

Descrição

O conversor balanceado/desbalanceado Keysight 16316A converte a configuração do conector BNC (desbalanceado) em uma configuração de conector borne (balanceado). Ele é usado para medir um dispositivo balanceado utilizando um instrumento de medição desbalanceado.