Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

92199E 4-Receptacle Power Strip, IEC 320

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

The Keysight 92199E is a 4-receptacle IEC-320 power strip, VDE and CSA approved, UL recognized (not UL listed). 115 V/220 V, 10 A max total current. The power strip uses single country specific power cord for input to multiple power strip. It is intended for use by U.S. and international customers. Receptacles are based on international IEC-320 (CE-22) standard.

Requires up to four output cable assemblies.

  • 8120-1575 for 30" cables
  • 8120-1860 for 60" cables