Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

35181KZ Testmobile Work Surface

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

35181KZ Testmobile Work Surface

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 35181KZ testmobile work surface attaches to a testmobile tilt tray and provides a 12 inch (304.8 cm) surface for instrument accessories and for writing. Stores conveniently when not in use.

  • Provides a 533 mm (21 in) long by 305 mm (12 in) deep work surface
  • Attractive quartz gray color
  • All mounting hardware included
  • Material: Cold-rolled steel
  • Weight: 4.99 kg (11 lbs)