Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

35181HZ Testmobile Printer/Plotter Stand

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

35181HZ Testmobile Printer/ Plotter Stand

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 35181HZ testmobile printer/plotter stand allows for a printer or plotter to be mounted onto the top of a system or instrument cart.

The 35181HZ is compatible with the Keysight 1181BZ testmobile.

  • Provides a 533 mm (21 in) wide and 381 mm (15 in) deep space to hold up to a 11.34 kg (25 lb) printer or plotter
  • Can be mounted at a height of either 305 mm (12 in) or 381 mm (15 in) for optimum height requirements
  • All mounting hardware included
  • Material: Cold-rolled steel
  • Weight: 8.16 kg (18 lbs)
  • For complete details, please click on the Data Sheet link.