Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34104A Low Thermal Input Connector

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34104A Low-thermal input connector for 34420A

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Wire: #22 to #28 AWG recommended
  • Termination: 34420A mating connector

Descrição

The Keysight 34104A is a low-thermal input connector that mates with the 34420A. It allows a user to design custom input connections.

The Keysight 34104A is only compatible with the 34420A.