Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34103A Low Thermal Shorting Plug

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34103A Low-thermal shorting plug for 34420A

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 34103A is a low-thermal shorting plug for the34420A. It provides a convenient and reliable short. It ships with the 34420A.

The Keysight 34103A is only compatible with the 34420A.

  • Termination: 34420A mating connector