Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34102A Low Thermal Input Cable

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34102A Low-thermal 1.2 meter 4-cond. shielded input cable for 34420A

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Length: 1.2 meters (48 inches)
  • Termination: copper spade lugs/34420A mating connector

Descrição

The Keysight 34102A is a low-thermal input cable for the 34420A. It consists of a custom mating connector attached to a 1.2 m shielded 4-conductor cable terminated in copper spade lugs. It ships with the 34420A.

The Keysight 34102A is only compatible with the Keysight 34420A.