Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16451B Acessório para teste dielétrico

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Frequência:

≤ 30 MHz

Parâmetros de medição:

Capacitância (C), fator de dissipação (D), e constante dielétrica (εr', εr'')

Tamanho do material em teste:

Espessura: ≤ 10 mm

Diâmetro: 10 to 56 mm
 

Descrição

O acessório de teste 16451B é utilizado para avaliar a constante dielétrica de materiais dielétricos sólidos com precisão e está em conformidade com a ASTM D150. Ele emprega o método das placas paralelas, no qual dois eletrodos são separados por um dielétrico para formar um capacitor. Um medidor de LCR ou um analisador de impedância é então empregado para medir a capacitância criada no acessório.