Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

15115A Splitter-Inverter (Discontinued--Support Information Only)

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • 50 ohm delta network with pulse transformer in one output.
  • Output skew: 1 ns, other specs as 15104A/15116A

Descrição

The Keysight 15115A splitter - inverter converts a single input pulse into two pulses of opposite polarity. Thus, push-pull stages and flip-flops can be driven easily by a single pulse source. Input pulses may be of either polarity and up to 500ns in width. For each input pulse applied to the BNC plug, there appears at the NORMAL output jack, a pulse of the same polarity attenuated 6.0dB and at the INVERTED output a pulse of opposite polarity attenuated 6.2dB.

The Splitter-Inverter is fitted with BNC connectors, one male (input jack), two female (output jacks).

See the PDF data sheet for more information.

  • 50 ohm delta network with pulse transformer in one output.
  • Output skew: 1 ns, other specs as 15104A/15116A