Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios InfiniiVision da Série 6000L

Os osciloscópios mais compactos e mais acessíveis compatíveis com LXI

  • 100 MHz a 1 GHz
  • Controle conveniente através de um navegador integrado de web
  • Configuração flexível de 4 canais analógicos a 16 canais digitais (com a opção MSO)
  • Fácil conectividade com as interfaces padrões USB, LAN, GPIB e saída XGA
  • Otimizado para testes automatizados e na produção

Unidade compacta de alta densidade economiza espaço no rack

  • Economize espaço no rack valioso com um fator de forma de 1U de altura e 19 polegadas de largura
  • Mount outros instrumentos diretamente acima ou abaixo do escopo - lado e saídas de ar traseiras apenas, sem aberturas superiores ou inferiores
  • Rack suportes de montagem e trilhos do rack são padrão com cada unidade

Compare produtos

Produto Largura de banda Canais Profundidade de memória máxima Taxa de amostragem máxima Taxa de atualização de forma de onda Preço típico*
DSO6014L Low Profile Oscilloscope: 100 MHz, 4 Analog Channels
100 MHz 4 8 Mpts 2 GSa/s 100,000 wfms/s
DSO6054L Low Profile Oscilloscope: 500 MHz, 4 Analog Channels
500 MHz 4 8 Mpts 4 GSa/s 100,000 wfms/s
DSO6104L Low Profile Oscilloscope: 1 GHz, 4 Analog Channels
1 GHz 4 8 Mpts 4 GSa/s 100,000 wfms/s

Software para esta série

 Software para osciloscópios 6000L
Software para osciloscópios 6000L
Expanda as capacidades do seu osciloscópio com aplicativos poderosos
  • Decodificação Serial
  • Teste de máscara
  • Memória segmentada
  • Medições de potência
  • Ponta da prova dinâmica FPGA

Acessórios para esta série

 Pontas de prova para osciloscópios da série 6000L
Pontas de prova para osciloscópios da série 6000L
Melhore a segurança da medição com pontas de prova adequadas
  • Diferencial e terminação simples
  • Ativa & passiva
  • Tensão & Corrente
 Acessórios para osciloscópios da série 6000L
Acessórios para osciloscópios da série 6000L
  • Suporte para ponta de prova
  • Protetores de tela
  • Estojos
  • Manuais

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.