Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Geradores de Sinais Ágeis da Série X (UXG)

Diminua as barreiras entre a nova inteligência e os cenários de sinais atuais
  • Obtenha um instrumento potente, seja como um LO confiável ou um simulador de ameaça escalável
  • Simule cenários com múltiplos emissores para testes de radares, guerra eletrônica e antenas com a comutação mais rápida, coerência de fase e modulação abrangente de pulsos
  • Teste antecipadamente e aumente a confiança no desempenho do sistema de guerra eletrônica simulando sinais complexos
  • Aumente a confiabilidade do seu sistema de teste: o UXG é um substituto direto das fontes com comutação rápida

Simule sinais complexos precisamente

  • Atualize frequência, amplitude e fase em somente 180 ns
  • Gere sinais amplos que vão de 10 a 25% da frequência portadora
  • Crie pulsos tão estreitos quanto 10 ns, com tempos de subida/descida de 3 ns e razão on/off de 90 dB

Compare produtos

Produto Opções de frequência Nível de desempenho Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset) Frequência de comutação Modulação de largura de banda IQ Interna/Externa Preço típico*
N5193A Gerador de Sinais Ágil da Série X UXG, 10 MHz a 40 GHz
20, 40 GHz ◆◆◆◆◆◇ -143 dBc/Hz ≤ 180 μs n/a
N5194A UXG X-Series Agile Vector Adapter, 50 MHz to 20 GHz
20 GHz ◆◆◆◆◆◆ -144 dBc/Hz ≤ 220 ns 1.6 GHz
N5191A Gerador de Sinais Ágil UXG da Série X, Versão Modificada
20, 40 GHz ◆◆◆◆◇◇ -135 dBc/Hz ≤ 100 us n/a

Software para esta série

 Software de Produtividade
Software de Produtividade
  • Conecte-se e controle instrumentos com software fácil de usar
  • Sequenciamento e controle de um ou vários instrumentos
  • Licença de instalação, transporte e gerenciamento
  • Capacidade de calibração e ajuste 

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.