Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios Infiniium da Série V

Alcance a clareza mais rapidamente

  • Largura de banda atualizável até 33 GHz para melhor proteção do seu investimento
  • Maximize as medições de altura de olho com o mínimo ruído do osciloscópio
  • Conheça o verdadeiro desempenho de jitter do seu projeto com o menor jitter intrínseco de 100 fs
  • Depure alguns dos seus projetos mais difíceis com o trigger serial em hardware mais longo da indústria

Precisão única que garante maior clareza na análise e depuração de projetos de alta velocidade

  • O trigger serial em hardware mais longo da indústria de 160 bits com taxa de dados até 12,5 GB/s
  • A taxa de amostragem mais rápida do mercado de 20 GSa/s com até 16 canais digitais
  • Soluções de software abrangentes com mais de 50 aplicativos e profundo conhecimento técnico
  • Sistema de sondagem de 30 GHz com opções flexíveis para acessar os sinais em teste

Compare produtos

Produto Largura de banda Canais Profundidade de memória máxima Taxa de amostragem máxima Preço típico*
DSOV084A Osciloscópio Infiniium da Série V: 8 GHz, 4 canais analógicos
8 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
DSAV084A Osciloscópios Infiniium da Série V: 8 GHz, 4 canais analógicos
8 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
MSOV084A Osciloscópio de Sinal Misto: 8 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
8 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s
DSOV134A Osciloscópio Infiniium da Série V: 13 GHz, 4 canais analógicos
13 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
DSAV134A Osciloscópio Infiniium da Série V: 13 GHz, 4 canais analógicos
13 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
MSOV134A Osciloscópio de Sinal Misto: 13 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
13 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s
DSOV164A Osciloscópio Infiniium da Série V: 16 GHz, 4 canais analógicos
16 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
DSAV164A Osciloscópio Infiniium da Série V: 16 GHz, 4 canais analógicos
16 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
MSOV164A Osciloscópio de Sinal Misto: 16 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
16 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s
DSOV204A Osciloscópio Infiniium da Série V: 20 GHz, 4 canais analógicos
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
DSAV204A Osciloscópio Infiniium da Série V: 20 GHz, 4 canais analógicos
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
MSOV204A Osciloscópio de Sinal Misto: 20 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
20 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s
DSOV254A Osciloscópio Infiniium da Série V: 25 GHz, 4 canais analógicos
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
DSAV254A Osciloscópio Infiniium da Série V: 25 GHz, 4 canais analógicos
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
MSOV254A Osciloscópio de Sinal Misto: 25 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
25 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s
DSOV334A Osciloscópio Infiniium da Série V: 33 GHz, 4 canais analógicos
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
DSAV334A Osciloscópio Infiniium da Série V: 33 GHz, 4 canais analógicos
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
MSOV334A Osciloscópio de Sinal Misto: 33 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
33 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s

Software para esta série

 Aplicações para analisadores da série V
Aplicações para analisadores da série V
Tenha insights elétricos no seu projeto
  • Capacidade off-line completa permite que você teste simulação através de depuração de silício
  • Gerar recuperação de relógio para análise de diagrama de olho e decomposição jitter
  • Mova os pontos de medição com a incorporação de hardware acelerado e incorporação de capacidades
 Aplicações de conformidade para a série V
Aplicações de conformidade para a série V
Tenha uma especialidade técnica e profunda
  • Teste para as especificações exatas de cada tecnologia padrão
  • Os especialistas da Keysight participam de vários padrões de tecnologia
  • Soluções são certificadas e utilizadas em laboratórios de teste autorizados em todo o mundo para a maior confiança
 Aplicações de protocolo da série V
Aplicações de protocolo da série V
Simplifique a depuração do seu projeto
  • Teste para as especificações exatas de cada padrão de tecnologia
  • Os especialistas Keysight participam de vários padrões de tecnologia
  • As soluções são certificadas e utilizadas em laboratórios de teste autorizados em todo o mundo para a maior confiança

Acessórios para esta série

 Acessórios para osciloscópios
Acessórios para osciloscópios
  • Acessórios para o seu osciloscópio
  • Cases de transporte, kits para montagem de racks e mais

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.