Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios InfiniiVision 3000T da Série X

Medir é simples assim: toque, descubra e solucione

  • Modelos de 1 GHz, DSO e MSO - 100 MHz
  • Testes de velocidade com operação simplificada e documentação habilitada pela tela touch screen de 8,5 polegadas
  • Isole sinais em segundos com o exclusivo Trigger por zona
  • Veja mais detalhes do sinal com a incrível taxa de atualização de 1 milhão de formas de onda/s
  • Module e caracterize rapidamente sinais com o gerador de foras de onda arbitrários de 20 MHz embutido, voltímetro de 3 dígitos e frequencímetro de 8 dígitos
  • Decodifique barramentos seriais mais rapidamente com opções de análise serial baseada em hardware
  • Proteja seu investimento com capacidade de atualização completa

Faça medições mais rápidas com o exclusivo recurso de trigger por zona

  • Disparos avançados se tornam tão simples quanto desenhar uma caixa (zona)
  • Se você pode ver uma anomalia na tela, pode triggar ela
  • Basta desenhar uma caixa em torno da área a isolar, escolher se o sinal deve ou não cruzar aquela zona e deixar que o osciloscópio faça o seu trabalho

Supere seus desafios de medição facilmente com a integração de 6 instrumentos em 1

  • Osciloscópio líder na sua classe
  • Opção de analisador lógico (MSO) acrescenta 16 canais digitais
  • Opções de analisador de protocolo Serial adiciona trigger e capacidades de análise para a mais ampla gama de barramentos seriais
  • Opção de gerador de forma de onda arbitrária adiciona capacidades de geração de forma de onda dentro do Osciloscópio
  • Opção voltímetro de 3 dígitos acrescenta caracterização integrada
  • Contador de 8 dígitos e opção de totalizador permite uma visão para medições de freqüência
  • Adicione qualquer uma destas opções, a qualquer momento

Compare produtos

Produto Largura de banda Canais Profundidade de memória máxima Taxa de amostragem máxima Taxa de atualização de forma de onda Preço típico*
DSOX3012T Osciloscópio: 100 MHz, 2 canais analógicos
100 MHz 2 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX3012T Osciloscópio de Sinal Misto: 100 MHz, 2 canais analógicos + 16 digitais
100 MHz 2 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX3014T Osciloscópio: 100 MHz, 4 canais analógicos
100 MHz 4 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX3014T Osciloscópio de Sinal Misto: 100 MHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
100 MHz 4 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX3022T Osciloscópio: 200 MHz, 2 canais analógicos
200 MHz 2 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX3022T Osciloscópio de Sinal Misto: 200 MHz, 2 canais analógicos + 16 digitais
200 MHz 2 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX3024T Oscilloscope: 200 MHz, 4 Analog Channels
200 MHz 4 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX3024T Osciloscópio de Sinal Misto: 200 MHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
200 MHz 4 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX3032T Osciloscópio: 350 MHz, 2 canais analógicos
350 MHz 2 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX3032T Osciloscópio de Sinal Misto: 350 MHz, 2 canais analógicos + 16 digitais
350 MHz 2 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX3034T Osciloscópio: 350 MHz, 4 canais analógicos
350 MHz 4 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX3034T Mixed Signal Oscilloscope: 350 MHz, 4 Analog Plus 16 Digital Channels
350 MHz 4 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX3052T Osciloscópio: 500 MHz, 2 canais analógicos
500 MHz 2 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX3052T Mixed Signal Oscilloscope: 500 MHz, 2 Analog Plus 16 Digital Channels
500 MHz 2 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX3054T Osciloscópio: 500 MHz, 4 canais analógicos
500 MHz 4 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX3054T Osciloscópio de Sinal Misto: 500 MHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
500 MHz 4 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX3102T Osciloscópio: 1 GHz, 2 canais analógicos
1 GHz 2 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX3102T Osciloscópio de Sinal Misto: 1 GHz, 2 canais analógicos + 16 digitais
1 GHz 2 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX3104T Osciloscópio: 1 GHz, 4 canais analógicos
1 GHz 4 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX3104T Osciloscópio de Sinal Misto: 1 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
1 GHz 4 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a

Software para esta série

 Software para osciloscópios 3000T da série X
Software para osciloscópios 3000T da série X
Expanda as capacidades do seu osciloscópio com aplicativos poderosos
  • Disparo e decodificação de barramentos baseados em hardware de baixa velocidade serial como I²C, SPI, RS232, CAN, e mais
  • Primeiro teste limite de máscara baseado em hardware
  • Análise integrada de potência automatizada
  • O software BenchVue torna mais simples para conectar e gravar resultados

Acessórios para esta série

 Pontas de prova para osciloscópios 3000T da série X
Pontas de prova para osciloscópios 3000T da série X
Melhore a segurança da medição com pontas de prova adequadas
  • Diferencial e terminação simples
  • Ativa & passiva
  • Tensão & Corrente
 Acessórios para osciloscópios 3000T da série X
Acessórios para osciloscópios 3000T da série X
  • Módulos LAN e GPIB
  • Estojo
  • Kit de montagem de rack

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.