Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios Infiniium da Série S

O novo padrão para medições superiores

  • 500 MHz a 8 GHz
  • Veja a representação mais verdadeira de seu sinal com melhor integridade do sinal da indústria: ADC 10 bits, baixo ruído, base de tempo superior, processamento de sinal em hardware e memória profunda
  • Atenda aos seus desafios de medição com a plataforma mais avançada da indústria; SSD removível de 240 GB, placa mãe poderosa e tela touch screen
  • Encontre uma solução que atenda às suas necessidades com um software que têm 50 medições automatizadas e suporte para 100 pontas de prova

Faça medições melhores com tecnologia inovadora

  • Interface do usuário poderosa e flexível e recursos para análise offline
  • Compatível com uma grande variedade de aplicativos
  • Vasta gama de soluções de sondagem, incluindo a solução mais recente para medições de integridade de potência: a ponta de prova de potência de trilho N7020A
  • Também estão disponíveis aplicativos para protocolos, incluindo CAN, LIN, PCI Express, FlexRay, I2C, SATA, USB, MIPI D-PHY, RS-232 / UART e mais

Compare produtos

Produto Largura de banda Canais Profundidade de memória máxima Número efetivo de bits (ENOB) Tempo de Subida/Descida típico Preço típico*
DSOS054A Osciloscópio de Alta Definição: 500 MHz, 4 canais analógicos
500 MHz 4 800 Mpts 8,1 860 ps
MSOS054A Osciloscópio de Alta Definição: 500 MHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
500 MHz 4 + 16 800 Mpts 8,1 860 ps
DSOS104A Osciloscópio de Alta Definição: 1 GHz, 4 canais analógicos
1 GHz 4 800 Mpts 7,8 430 ps
MSOS104A Osciloscópio de Alta Definição: 1 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
1 GHz 4 + 16 800 Mpts 7,8 430 ps
DSOS204A Osciloscópio de Alta Definição: 2 GHz, 4 canais analógicos
2 GHz 4 800 Mpts 7,5 215 ps
MSOS204A Osciloscópio de Alta Definição: 2 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
2 GHz 4 + 16 800 Mpts 7,5 215 ps
DSOS254A Osciloscópio de Alta Definição: 2,5 GHz, 4 canais analógicos
2,5 GHz 4 800 Mpts 7,4 172 ps
MSOS254A Osciloscópio de Alta Definição: 2,5 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
2,5 GHz 4 + 16 800 Mpts 7,4 172 ps
DSOS404A Osciloscópio de Alta Definição: 4 GHz, 4 canais analógicos
4 GHz 4 800 Mpts 7,2 107,5 ps
MSOS404A High-Definition Oscilloscope: 4 GHz, 4 Analog Plus 16 Digital Channels
4 GHz 4 + 16 800 Mpts 7.2 107.5 ps
DSOS604A Osciloscópio de Alta Definição: 6 GHz, 4 canais analógicos
6 GHz 4 800 Mpts 6,8 71,7 ps
MSOS604A Osciloscópio de Alta Definição: 6 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
6 GHz 4 + 16 800 Mpts 6,8 71,7 ps
DSOS804A Osciloscópio de Alta Definição: 8 GHz, 4 canais analógicos
8 GHz 4 800 Mpts 6,4 53,8 ps
MSOS804A Osciloscópio de Alta Definição: 8 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
8 GHz 4 + 16 800 Mpts 6,4 53,8 ps

Software para esta série

 Aplicações de protocolo da série S
Aplicações de protocolo da série S
Simplifique a depuração do seu projeto
  • Mais de 19 decodificadores de protocolos estão disponíveis
  • Converte as aquisições de camadas físicas DSO ou MSO em pacotes para protocolos específicos
  • Move-se rapidamente entre a camada de informações físicas e protocolos usando o marcador de rastreamento relacionado ao tempo
 Aplicações de conformidade para a série S
Aplicações de conformidade para a série S
Tenha uma especialidade técnica e profunda
  • Teste para obter as especificações exatas de cada tecnologia padrão
  • Os especialistas da Keysight participam de vários conselhos e comitês de tecnologia
 Aplicações para análises da série S
Aplicações para análises da série S
Tenha insights sobre as causas de instabilidade de sinal
  • Capacidade off-line completa permite que você teste simulação através de depuração de silício
  • Aplicação de potência para fornecer um conjunto completo de medições de potência que rodam diretamente no seu osciloscópio
  • Abra os olhos com equalização

Acessórios para esta série

 Pontas de prova compatíveis com a série S
Pontas de prova compatíveis com a série S
Melhore a segurança da medição com pontas de prova adequadas
  • Suporta mais de 100 tensões e pontas de prova atuais
  • PrecisionProbe para a mais exata correção AC do tipo de ponta
  • Soluções extremas de sondagem disponíveis: temperaturas extremas, de alta sensibilidade atual, integridade potência

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.