Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios Infiniium da Série Z

Alcance novos extremos de medição

  • Modelos com largura de banda de 20 a 63 GHz
  • Obtenha maior resolução de tempo com taxa de amostragem rápida e responsiva de 160 GSa/s
  • Veja a representação mais fiel de seus sinais com a maior precisão de medição
  • Capture mais dos seus sinais com a memória mais profunda da indústria (até 2 Gpts por canal)

Supere os desafios de medição mais difíceis com a tecnologia mais avançada para osciloscópios

  • Menor medição de ruído e jitter da indústria
  • Profundo conhecimento sobre os domínios digitais e de RF com o software de aplicação mais abrangente
  • Dois canais de 63 GHz em um osciloscópio otimizado para medições diferenciais
  • Sistema de pontas de prova de até 30 GHz com opções flexíveis para acessar sinal sob teste

Compare produtos

Produto Largura de banda Canais Profundidade de memória máxima Taxa de amostragem máxima Preço típico*
DSOZ634A Osciloscópio Infiniium: 63 GHz
63 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s
DSAZ634A Infiniium Oscilloscope: 63 GHz
63 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s
DSOZ632A Infiniium Oscilloscope: 63 GHz
63 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s
DSAZ632A Infiniium Oscilloscope: 63 GHz
63 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s
DSOZ592A Infiniium Oscilloscope: 59 GHz
59 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s
DSAZ592A Infiniium Oscilloscope: 59 GHz
59 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s
DSAZ594A Infiniium Oscilloscope: 59 GHz
59 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s
DSOZ594A Infiniium Oscilloscope: 59 GHz
59 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s
DSOZ504A Osciloscópio Infiniium: 50 GHz
50 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s
DSAZ504A Osciloscópio Infiniium: 50 GHz
50 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s
DSOZ334A Osciloscópio Infiniium: 33 GHz
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
DSAZ334A Osciloscópio Infiniium: 33 GHz
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
DSOZ254A Osciloscópio Infiniium: 25 GHz
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
DSAZ254A Osciloscópio Infiniium: 25 GHz
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
DSOZ204A Osciloscópio Infiniium: 20 GHz
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s
DSAZ204A Osciloscópio Infiniium: 20 GHz
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s

Software para esta série

 Aplicações para análises da série Z
Aplicações para análises da série Z
Tenha insights sobre os domínios digitais e RF
  • Capacidade off-line completa permite que você teste simulação através de depuração de silício
  • O software VSA permite a análise do seus mais difíceis problemas de RF
  • Conecte até 10 osciloscópios para atingir 40 canais de aquisição, em uma única base de tempo
 Aplicações de conformidade para a série Z
Aplicações de conformidade para a série Z
Tenha uma especialidade técnica e profunda
  • Teste para as especificações exatas de cada tecnologia de pacotes de software
  • Pacotes de software de Conforme são certificados por especialistas Keysight
  • Tenha certeza de que o seu produto vai passar normas
 Aplicações de protocolo da série Z
Aplicações de protocolo da série Z
Simplifique a depuração do seu projeto
  • Decodifique os pacotes de protocolo de mais de 20 barramentos seriais de alta velocidade
  • Os pacotes são exibidos na forma de onda do osciloscópio e janelas de listagem, que são correlacionados em tempo
  • Depure e encontre a causa de problemas seja ela física ou relacionada à camada de protocolo

Acessórios para esta série

 Pontas de prova compatíveis com a série Z
Pontas de prova compatíveis com a série Z
Melhore a segurança da medição com pontas de prova adequadas
  • Fidelidade do sinal inegualável e desempenho de largura de banda de até 30 GHz com parâmetros S armazenados na ponta de prova
  • PrecisionProbe para a mais exata correção CA do tipo de ponta
  • A única ponta de prova com a largura de banda atualizável para a melhor proteção ao investimento
 Acessórios para osciloscópios
Acessórios para osciloscópios
  • Acessórios para o seu osciloscópio
  • Cases de transporte, kits para montagem de racks e mais

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.