Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Analisadores de Espectros de Tempo Real (RTSA)

Veja, capture e entenda os sinais mais evasivos &ndash conhecido ou desconhecido

  • Ganhe mais confiança no seu sistema ou ambiente de sinal sabendo que você pode capturar sinais intermitentes ou transitórios tão pequenos quanto 3,57 mS
  • Maximize o seu investimento adicionando capacidades de tempo real a um analisador UXA, PXA ou MXA da série X - sem necessidade de um instrumento específico
  • Analise cuidadosamente sinais complexos com o software VSA 89600
  • Acelere o desenvolvimento do sistema de comunicação através de medições tradicionais como ruído de fase, figura de ruído e mais

 

Precisão de tempo real incomparável

  • Obtenha maior funcionalidade com análise em tempo real de 26,5 GHz até 510 MHz de largura de banda
  • Identifique pequenos sinais na presença de sinais maiores com até 78 dB de range dinâmico
  • Monitore uma ampla extensão de espectro até à faixa de freqüência completa do analisador
  • Identifique e registre sinais com trigger de máscara de freqüência

 

Compare produtos

Produto Opções de frequência Seleções de largura de banda em tempo real Duração mínima para 100% de chance de intercepção Duração de sinal detectável com máscara > 60 dB Alcance dinâmico grátis de espúrios Preço típico*
N9041B-RT1 Real-Time Analysis up to 255 MHz, Basic Detection, Multi-touch
90, 110 GHz 255 MHz 17.7 µs 11.42 ns 78 dBc
N9041B-RT2 Real-Time Analysis up to 255 MHz, Optimum Detection, Multi-touch
90, 110 GHz 255 MHz 3.51 µs 3.33 ns 78 dBc
N9040B-RT1 Análise em Tempo Real até 510 MHz, Detecção Básica
8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 255, 510 MHz 17,3 µs 11.42. ns 78 dBc
N9040B-RT2 Análise em Tempo Real até 510 MHz, Detecção Otimizada
8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 255, 510 MHz 3,517 µs 3.33 ns 78 dBc
N9030B-RT1 Real-Time Analysis, up to 510 MHz, Basic Detection, Multi-touch
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz 85, 125, 160, 255, 510 MHz 17.3 µs 11.42 ns 75 dBc
N9030B-RT2 Real-time Spectrum Analysis up to 510 MHz, Optimum Detection, Multi-touch
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz 85, 125, 160, 255, 510 MHz 3.57 µs 3.33 ns 75 dBc
N9020B-RT1 Real-Time Analysis, up to 160 MHz, Basic Detection, Multi-touch
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz 85, 125, 160 MHz 17.3 µs 11.42 ns 72 dBc
N9020B-RT2 Real-Time Analysis up to 160 MHz, Optimum Detection, Multi-touch
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz 85, 125, 160 MHz 3.57 µs 5 ns 72 dBc
N9038A-RT1 Análise de espectros em tempo real até 85 MHz, detecção básica
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44 GHz, Mixers to 1.1 THz 25, 85 MHz 17 mS n/a 76 dBc

Software para esta série

 Aplicações de medição da série X
Aplicações de medição da série X
  • Mais de 25 aplicações para analisadores de sinais da série X
  • Celular, conectividade de wireless, vídeo digital e proposta geral
  • um botão de medição
  • Disponível teste gratuito
 Software VSA 89600
Software VSA 89600
  • Comprehensive demodulation & vector signal analysis
  • Decode & verify MAC, RLC & RRC-layer messages across multiple radio frames
  • Cellular, wireless connectivity, aerospace, defense, general-purpose

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.