Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios InfiniiVision da Série 4000X

Usabilidade e capacidade que redefinem a experiência com osciloscópios

  • Modelos DSO e MSO de 200 MHz a 1,5 GHz
  • Testes velozes com operação simplificada graças à tela touch screen de 12,1"
  • Isole sinais em segundos com o exclusivo recurso de trigger por zona
  • Veja mais detalhes com taxa de atualização de 1milhão de formas de onda/s
  • Obtenha mais funcionalidade com canais digitais opcionais integrados (MSO), análise de protocolos seriais, WaveGen com 2 canais e voltímetro com 3 dígitos
  • Proteja seu investimento com capacidade de atualização total a qualquer momento

Faça medições mais rápidas com o exclusivo recurso de trigger por zona

  • Isole sinais e faça triggers avançados com facilidade
  • Se você pode ver uma falha, pode triggar ela
  • Basta desenhar uma caixa em torno do sinal em que deseja triggar e o osciloscópio faz o trabalho por você
  • Veja e manipule seus sinais com a tela de toque capacitiva de 12,1"

Obtenha mais recursos com a integração de 5 instrumentos em 1

  • Osciloscópio
  • Canais digitais (MSO)
  • Analisador de protocolo serial &ndash opcional
  • Gerador de função e forma de onda arbitrária &ndash opcional
  • Voltímetro de 3 dígitos &ndash opcional
  • Software Totalmente atualizável

Compare produtos

Produto Largura de banda Canais Profundidade de memória máxima Taxa de amostragem máxima Taxa de atualização de forma de onda Preço típico*
DSOX4022A Osciloscópio: 200 MHz, 2 canais analógicos
200 MHz 2 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX4022A Osciloscópio de Sinal Misto: 200 MHz, 2 canais analógicos + 16 digitais
200 MHz 2 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX4024A Osciloscópio: 200 MHz, 4 canais analógicos
200 MHz 4 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX4024A Osciloscópio de Sinal Misto: 200 MHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
200 MHz 4 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX4032A Osciloscópio: 350 MHz, 2 canais analógicos
350 MHz 2 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX4032A Osciloscópio de Sinal Misto: 350 MHz, 2 canais analógicos + 16 digitais
350 MHz 2 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX4034A Osciloscópio: 350 MHz, 4 canais analógicos
350 MHz 4 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX4034A Osciloscópio de Sinal Misto: 350 MHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
350 MHz 4 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX4052A Osciloscópio: 500 MHz, 2 canais analógicos
500 MHz 2 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX4052A Osciloscópio de Sinal Misto: 500 MHz, 2 canais analógicos + 16 digitais
500 MHz 2 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX4054A Osciloscópio: 500 MHz, 4 canais analógicos
500 MHz 4 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX4054A Osciloscópio de Sinal Misto: 500 MHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
500 MHz 4 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX4104A Osciloscópio: 1 GHz, 4 canais analógicos
1 GHz 4 4 Mpts 5 GSa / s n/a
MSOX4104A Osciloscópio de Sinal Misto: 1 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
1 GHz 4 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX4154A Osciloscópio: 1,5 GHz, 4 canais analógicos
1,5 GHz 4 4 Mpts 5 GSa/s n/a
MSOX4154A Osciloscópio de Sinal Misto: 1,5 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
1,5 GHz 4 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a

Software para esta série

 Software para osciloscópios 4000 da série X
Software para osciloscópios 4000 da série X
Expanda as capacidades do seu osciloscópio com aplicativos poderosos
  • Experimentações livres disponíveis
  • Ative todos os softwares com a DSOX4APPBNDL
  • Obtenha um Wavegen , DVM, decodificação de série, medições de potência , e teste de máscara

Acessórios para esta série

 Acessórios para osciloscópios 4000 da série X
Acessórios para osciloscópios 4000 da série X
  • Protetores de tela
  • Estojos
  • Manuais
 4000 X-Series Oscilloscope Probes
4000 X-Series Oscilloscope Probes
  • Differential & single ended
  • Active & passive
  • Voltage & current

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.