Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais)

Quebre a barreira da velocidade
  • Acelere o rendimento dos testes com medições rápidas de alta qualidade, otimizadas para testes de produção de RF
  • Aumente a flexibilidade das configurações de teste com uma plataforma modular e com upgrades utilizando chave de licença
  • Reduza o tempo de desenvolvimento com fácil integração de drivers e exemplos de programação para ambientes de teste

Sinais com qualidade inigualável em um fator de forma compacto e modular

  • Instrumentos modulares prontos para demandas futuras de testes automatizados com alta velocidade
  • Gerador de sinais vetorial e analógico (CW) integrados a uma plataforma PXI
  • Cobertura de frequência de 1 MHz a 3 ou 6 GHz
  • Largura de banda de modulação de RF até 160 MHz com ± 0,3 dB de planicidade
  • Comutação rápida de amplitude e frequência e modo lista versátil

Compare produtos

Produto Opções de frequência Nível de desempenho Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset) Frequência de comutação Modulação de largura de banda IQ Interna/Externa Preço típico*
M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth
Novo!
6 GHz ◆◆◆◆◇◇ -132 dBc/Hz <50 µs 1.2 GHz
M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O
Novo!
6 GHz ◆◆◆◆◇◇ -132 dBc/Hz <50 µs 1.2 GHz
M9420A VXT PXIe Vector Transceiver
n/a ◆◆◆◇◇◇ n/a n/a 160 MHz
M9421A VXT PXIe Vector Transceiver
3.8, 6 GHz ◆◆◆◇◇◇ -113 dBc/Hz 400 µs to 2 ms 160 MHz
M9380A Fonte CW PXIe, 1 MHz a 3 GHz ou 6 GHz
n/a ◆◆◇◇◇◇ -122 dBc / Hz 5 ms n/a
M9381A PXIe Vector Signal Generator: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
n/a ◆◆◆◆◇◇ -122 dBc/Hz 10 µs to 2 ms 160 MHz
M9383A PXIe Microwave Signal Generator, 1 MHz to 44 GHz
14, 20, 31.8, 44 GHz ◆◆◆◆◆◇ n/a n/a 1 GHz até 2 GHz

Software para esta série

 Software Signal Studio
Software Signal Studio
  • Signal creation software with waveform playback and real-time signal creation capabilities
  • Component and receiver test for a broad range of applications across evolving wireless systems
  • Scalable capability and performance

Acessórios para esta série

M9037A PXIe High Performance Embedded Controller
M9037A PXIe High Performance Embedded Controller
  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz processor
  • Front removable 240 GB solid state drive
  • Up to 16 GB RAM Memory

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.