Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios InfiniiVision da Série 3000X

Supere seus desafios de medição mais rapidamente e com mais recursos

  • Modelos DSO e MSO de 100 MHz a 1 GHz
  • Veja o conteúdo digital correlacionado no tempo com 16 canais digitais (MSO)
  • Module sinais no próprio osciloscópio com WaveGen, gerador de funções de 20 MHz integrado (opcional)
  • Caracterize sinais com a opção de voltímetro com 3 dígitos e frequencímetro de 5 dígitos integrados
  • Decodifique barramentos seriais com opções de análise serial baseada em hardware para CAN, LIN, I²C, SPI, RS232 e mais
  • Proteja seu investimento com capacidade de atualização total

Melhor opção de investimento com a integração 5-em-1 do instrumento

  • Osciloscópio líder na sua classe
  • Opção analisador lógico (MSO) acrescenta 16 canais digitais
  • Opções de analisador de protocolo Serial adicionar desencadeamento e capacidades de análise para a mais ampla gama de barramentos seriais
  • Wavegen função / opção gerador de forma de onda arbitrária adiciona capacidades de geração de forma de onda dentro do escopo
  • Opção voltímetro 3-Digit acrescenta caracterização integrada
  • Adicionar qualquer uma destas opções, a qualquer momento

Tenha a certeza de estar vendo o sinal completo

  • Aumente a probabilidade de captura de eventos infreqüentes com uma taxa de atualização de forma de onda de até 1 milhão de vezes por segundo
  • Estes são os únicos Osciloscópios nesta classe que mantêm atualizações nesta velocidade ao mesmo tempo em que se utiliza a aquisição lógica dos canais e/ou decodificação serial de barramentos

Compare produtos

Produto Largura de banda Canais Profundidade de memória máxima Taxa de amostragem máxima Taxa de atualização de forma de onda Preço típico*
DSOX3012A Oscilloscope: 100 MHz, 2 Channels
100 MHz 2 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 wfms/s
MSOX3012A Mixed Signal Oscilloscope: 100 MHz, 2 Analog Plus 16 Digital Channels
100 MHz 2 + 16 4 Mpts 4 GSa/s n/a
DSOX3014A Oscilloscope: 100 MHz, 4 Channels
100 MHz 4 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 wfms/s
MSOX3014A Mixed Signal Oscilloscope: 100 MHz, 4 Analog Plus 16 Digital Channels
100 MHz 4 + 16 4 Mpts 4 GSa/s n/a
DSOX3024A Oscilloscope: 200 MHz, 4 Channels
200 MHz 4 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 wfms/s
MSOX3024A Mixed Signal Oscilloscope: 200 MHz, 4 Analog Plus 16 Digital Channels
200 MHz 4 + 16 4 Mpts 4 GSa/s n/a
DSOX3032A Oscilloscope: 350 MHz, 2 Channels
350 MHz 2 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 wfms/s
MSOX3032A Oscilloscope: 350 MHz, 2 Analog Plus 16 Digital Channels
350 MHz 2 + 16 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 wfms/s
DSOX3034A Oscilloscope: 350 MHz, 4 Channels
350 MHz 4 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 wfms/s
MSOX3034A Mixed Signal Oscilloscope: 350 MHz, 4 Analog Plus 16 Digital Channels
350 MHz 4 + 16 4 Mpts 4 GSa/s n/a
DSOX3052A Oscilloscope: 500 MHz, 2 Channels
500 MHz 2 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 wfms/s
MSOX3052A Mixed Signal Oscilloscope: 500 MHz, 2 Analog Plus 16 Digital Channels
500 MHz 2 + 16 4 Mpts 4 GSa/s n/a
DSOX3054A Oscilloscope: 500 MHz, 4 Channels
500 MHz 4 4 Mpts 4 GSa/s 1,000,000 wfms/s
MSOX3054A Mixed Signal Oscilloscope: 500 MHz, 4 Analog Plus 16 Digital Channels
500 MHz 4 + 16 4 Mpts 4 GSa/s n/a
DSOX3102A Oscilloscope: 1 GHz, 2 Analog Channels
1 GHz 2 4 Mpts 5 GSa/s 1,000,000 wfms/s
MSOX3102A Mixed Signal Oscilloscope: 1 GHz, 2 Analog Plus 16 Digital Channels
1 GHz 2 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a
DSOX3104A Oscilloscope: 1 GHz, 4 Analog Channels
1 GHz 4 4 Mpts 5 GSa/s 1,000,000 wfms/s
MSOX3104A Mixed Signal Oscilloscope: 1 GHz, 4 Analog Plus 16 Digital Channels
1 GHz 4 + 16 4 Mpts 5 GSa/s n/a

Software para esta série

 Software para osciloscópios 3000A da série X
Software para osciloscópios 3000A da série X
Expanda as capacidades do seu osciloscópio com aplicativos poderosos
  • Único com disparo e decodificação de barramentos baseada em hardware de baixa velocidade serial como I²C, SPI, RS232, e CAN
  • Primeiro teste limite de máscara baseado em hardware
  • Análise integrada de potência automatizada
  • O software BenchVue torna mais simples para conectar e gravar resultados

Acessórios para esta série

 Pontas de prova para osciloscópios 3000 da série X
Pontas de prova para osciloscópios 3000 da série X
Melhore a segurança da medição com pontas de prova adequadas
  • Diferencial e terminação simples
  • Ativa & passiva
  • Tensão & Corrente
 Acessórios para osciloscópios 3000A da série X
Acessórios para osciloscópios 3000A da série X
  • Módulos LAN e GPIB
  • Estojo
  • Kit de montagem de rack

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.