Osciloscópios InfiniiVision da Série 2000X
Mais desempenho pelo mesmo preço, com tecnologia inovadora
- 70 MHz a 200 MHz
- Veja mais detalhes do sinal com taxa de atualização de 50 mil wfms/s
- Veja conteúdo digitai correlacionado no tempo com 8 canais digitais (MSO)
- Module sinais dentro do Osciloscópio com gerador de função e de formas de onda arbitrárias de 20 MHz (opcional)
- Caracterize rapidamente sinais com a opção de voltímetro com 5 dígitos e contador de 3 dígitos
- Decodifique barramentos seriais mais rápidamente com opções de análise sérial baseada em hardware para CAN, LIN, I2C, SPI e RS232/422/485/UART
- Proteja seu investimento com capacidade de atualização completa
Veja mais, faça mais e obtenha mais do seu osciloscópio
- Veja o detalhe do seu sinal com tela grande de 8,5 polegadas
- Obtenha até 5 instrumentos em 1: osciloscópio, canais digitais (MSO), gerador de função e formas de onda arbitrárias de 20 MHz (opcional), trigger e decodificação de protocolo serial (opcional) e voltímetro digital (opcional)
- Adicione a funcionalidade que você precisa, com memória, largura de banda, MSO, aplicações de medição, DVM e Wavegen atualizáveis
-
Os osciloscópios InfiniiVision da série X oferecem mais pelo mesmo valor -
Veja mais do seu sinal com os osciloscópios InfiniiVision da série X -
Os osciloscópios InfiniiVision da série X permitem que você faça mais com as capacidades de 5 instrumentos em 1 -
InfiniiVision 3000 da Keysight vs. DPO/MSO 2000 da Tektronix -
Serviços da Keysight. Acelere Adoção de Tecnologia. Diminua Custos. -
Keysight software is downloadable test and measurement expertise
Compare produtos
Precisa de mais? Desbloqueie seus insights
Software para esta série
Software para osciloscópios 2000 da série X
- Kit de treinamentos educacionais opcionais
- Disparo e decodificação de barramentos seriais como I²C, SPI, RS232, CAN, e LIN com decodificação por hardware
- Primeiro teste de máscara/limite baseado em hardware
- Software BenchVue para simples conexão e gravação de resultados
Acessórios para esta série
Pontas de prova para osciloscópios 2000 da série X
- Diferencial e terminação simples
- Ativa & passiva
- Tensão & Corrente
Acessórios para osciloscópios 2000 da série X
- Módulos LAN e GPIB
- Estojo
- Kit de montagem de rack
* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.