Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Analisadores de RF e Micro-ondas de Mão FieldFox

Carregue precisão onde quer que você vá
  • Meça com confiança de 4 a 50 GHz: medições precisas como os resultados de bancada
  • Capture todo sinal com com a análise de espectro em tempo real (RTSA) de 50 GHz
  • Resistem aos ambientes mais agressivos: robustos o suficiente para atender às especificações militares
  • Pesam menos do que soluções alternativas: modelos 30% mais leves do que outros instrumentos
  • Opção de configuração de cabos e antenas (CAT), analisador vetorial de rede (VNA), de espectro e analisador combinado, tudo em um único instrumento

Analisador de mão mais integrado da indústria

  • Analisador de Cabo e Antena: perda de inserção, perda de retorno, perda de cabo, reflectometria no domínio do tempo
  • VNA com 2 portas completo: S11, S21, S12, S22, magnitude e fase, análise no domínio do tempo e modo misto
  • Analisador de espectro: ganhe tempo, poder e potência no canal convencional e no adjacente, largura de banda ocupada, análise de transmissão de alcance estendido, análise de interferência
  • Medições de energia USB, medidor de energia incorporado e voltímetro vetorial
  • Controle remototamente utilizando um dispositivo iOS

Primeiro analisador mão com RTSA de 50 GHz da indústria

  • Capture todo sinal em tempo real
  • Carregue apenas um equipamento leve e integrado (3.5 kg)
  • Detecte pequenos sinais encobertos por sinais mais fortes
  • Capture sinais fracos como 12 µs com POI 100%  e completa precisão de amplitude
     

Compare produtos

Produto Frequência máxima Tipo de instrumento Cable and Antenna Analyzer Spectrum Analyzer Vector Network Analyzer Preço típico*
N9913A Analisador de Micro-ondas de Mão FieldFox, 4 GHz
4 GHz Analisador combinado n/a n/a n/a
N9914A Analisador de RF de Mão FieldFox, 6,5 GHz
6,5 GHz Analisador combinado n/a n/a n/a
N9915A Analisador de Micro-ondas de Mão FieldFox, 9 GHz
9 GHz Analisador combinado n/a n/a n/a
N9916A Analisador de Micro-ondas de Mão FieldFox, 14 GHz
14 GHz Analisador combinado n/a n/a n/a
N9917A Analisador de Micro-ondas de Mão FieldFox, 18 GHz
18 GHz Analisador combinado n/a n/a n/a
N9918A Analisador de Micro-ondas de Mão FieldFox, 26,5 GHz
26,5 GHz Analisador combinado n/a n/a n/a
N9950A Analisadores de Micro-ondas de Mão FieldFox, 32 GHz
32 GHz Analisador combinado n/a n/a n/a
N9951A Analisador de Micro-ondas de Mão FieldFox, 44 GHz
44 GHz Analisador combinado n/a n/a n/a
N9952A Analisador de Micro-ondas de Mão FieldFox, 50 GHz
50 GHz Analisador combinado n/a n/a n/a
N9935A Analisador de Espectro e Micro-ondas de Mão FieldFox, 9 GHz
9 GHz Analisador de espectro n/a n/a n/a
N9936A Analisador de Espectros de Micro-ondas de Mão FieldFox, 14 GHz
14 GHz Analisador de espectro n/a n/a n/a
N9937A Analisador de Espectros de Micro-ondas de Mão FieldFox, 18 GHz
18 GHz Analisador de espectro n/a n/a n/a
N9938A Analisador de Espectros de Micro-ondas de Mão FieldFox, 26,5 GHz
26,5 GHz Analisador de espectro n/a n/a n/a
N9960A FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer, 32 GHz
32 GHz Spectrum Analyzer No Yes - Standard No
N9961A Analisador de Espectros de Micro-ondas de Mão FieldFox, 44 GHz
44 GHz Analisador de espectro n/a n/a n/a
N9962A Analisador de Espectros de Micro-ondas de Mão FieldFox, 50 GHz
50 GHz Analisador de espectro n/a n/a n/a
N9923A Analisador de RF Vetorial de Mão FieldFox, 4 GHz e 6 GHz
4 ou 6 GHz Analisador de rede vetorial n/a n/a n/a
N9925A Analisador Vetorial de Redes de Micro-ondas de Mão FieldFox, 9 GHz
9 GHz Analisador de rede vetorial n/a n/a n/a
N9926A Analisador de Micro-ondas Vetorial de Mão FieldFox, 14 GHz
14 GHz Analisador de rede vetorial n/a n/a n/a
N9927A Analisador de Micro-ondas Vetorial de Mão FieldFox, 18 GHz
18 GHz Analisador de rede vetorial n/a n/a n/a
N9928A Analisador Vetorial de Micro-ondas de Mão FieldFox, 26,5 GHz
26,5 GHz Analisador de rede vetorial n/a n/a n/a
N9912A Analisador de RF de Mão FieldFox, 4 GHz e 6 GHz
4 ou 6 GHz Analisador combinado n/a n/a n/a

Software para esta série

 Software do analisador de mão FieldFox
Software do analisador de mão FieldFox
  • Capacidades de medição para analisadores de mão FieldFox
  • FieldFox é configurável como um analisador de cabo de antena, VNA, analisador de espectro, e muito mais
  • Capacidades podem ser instaladas na compra do FieldFox compra ou atualizadas via chaves de licença de software
 Software VSA 89600
Software VSA 89600
  • Comprehensive demodulation & vector signal analysis
  • Decode & verify MAC, RLC & RRC-layer messages across multiple radio frames
  • Cellular, wireless connectivity, aerospace, defense, general-purpose
 Instrument Control Software
Instrument Control Software
From intuitive user interfaces to sophisticated automated test procedures Keysight has you covered.
  • Easily connect and control Instruments with no programming.
  • Acquire screen images and trace data in a few clicks.
  • Rapidly build custom automated test sequences in minutes.
  • APIs for controlling your instrument from your PC.

Acessórios para esta série

N9911X Economical Waveguide Calibration Components
N9911X Economical Waveguide Calibration Components
  • WR-137, WR-90, WR-62, and WR-42 waveguide components
  • Waveguide to coax adapters
  • Termination (load), short, and 1/4 wavelength offset parts
  • Metric and imperial flange sizes available
     
N9910X RF & MW Handheld Analyzer Accessories
N9910X RF & MW Handheld Analyzer Accessories
  • Equip your FieldFox handheld analyzer with quality accessories
  • Cables, adapters, calibration kits, antennas, RF and microwave accessories and other general purpose FieldFox accessories
 Sensores de potência USB
Sensores de potência USB
  • Sensores potência USB de ampla faixa dinâmica U2040 da série X
  • Sensores de potência média e de pico USB U2020 da série X
  • Sensores de potência termopar USB U8480 da série X
  • Sensores de potência média USB da série U2000

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.