Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Analisadores de Sinais da Série X

Simplifique a complexidade com nossa análise de sinais avançada

  • Escolha entre análise em tempo real com alta performance e medições essenciais de baixo custo
  • Solução mais profunda de problemas ou medições com um só botão com o maior conjunto de software com aplicações específicas
  • Evolua junto com a tecnologia com atualizações pós-compra de frequência, largura de banda, tempo real, CPU e mais
  • Medições consistentes em toda a organização, não importa quais instrumentos você usa, com 100% de compatibilidade desde a P&D até a manufatura

Veja sinais que você nunca viu antes

  • Veja, capture e compreenda os sinais mais evasivos, conhecidos ou desconhecidos, com análise de espectros em tempo real
  • Veja sinais que você não podia ver antes com faixa dinâmica livre de espúrios; 75 dBc em toda a largura de banda de 510 MHz
  • Meça sinais de baixo nível com mais precisão usando a extensão do ruído de fundo (NFE) para reduzir o ruído da medição em até 10 dB
  • Configuração de medição mais simples e visualizações personalizadas ​​com a nova interface de usuário multitoque

Compare produtos

Produto Opções de frequência Opções de largura de band Seleções de largura de banda em tempo real DANL @1 GHz Ruído de fase @1 GHz (10 kHz offset) Preço típico*
N9041B UXA Signal Analyzer, Multi-touch, 3 Hz to 110 GHz
90, 110 GHz 25 MHz standard, 40 MHz, 1 GHz 255 MHz -174 dBm -135 dBc/Hz
N9040B UXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz
8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz 255, 510 MHz -174 dBm -136 dBc/Hz
N9030B PXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 43, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz 85, 160, 255, 510 MHz -174 dBm -136 dBc/Hz
N9020B MXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 50 GHz
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz 25 standard, 40, 85, 125, 160 MHz 85, 125, 160 MHz -172 dBm -114 dBc/Hz
N9010B EXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 44 GHz
3.6, 7, 13.6, 26.5, 32, 44 GHz, Mixers to 1.1 THz 25 standard, 40 MHz n/a -172 dBm -109 dBc/Hz
N9000B CXA Signal Analyzer, Multi-touch, 9 kHz to 26.5 GHz
3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz 10 standard, 25 MHz n/a -163 dBm -110 dBc/Hz
N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz
3,6, 8,4, 13,6, 26,5, 43, 44, 50 GHz, misturadores até 1,1 THz 25 padrão, 40, 85, 160 MHz 85, 160 MHz -171 dBm -132 dBc / Hz
N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz
3.6, 8.4, 13.6, 26.5 GHz, Mixers to 1.1 THz 25 standard, 40, 85, 125, 160 MHz 85, 125, 160 MHz -172 dBm -114 dBc/Hz
N9010A Analisador de Sinais EXA, 10 Hz a 44 GHz
3,6, 7, 13,6, 26,5, 32, 44 GHz, misturadores até 1,1 THz 25 padrão, 40 MHz n/a -170 DBm -105 dBc/Hz
N9000A CXA Signal Analyzer, 9 kHz to 26.5 GHz
3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz 10 standard, 25 MHz n/a -163 dBm -110 dBc/Hz
M9290A Analisador de sinal PXIe CXA-m, 10 Hz a 26,5 GHz
3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz 10 padrão. 25 MHz n/a -163 dBm -110 dBc/Hz
N9038A Receptor de EMI MXE, 3 Hz a 44 GHz
3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz 10 standard, 25, 85 MHz 85 MHz -167 dBm -106 dBc/Hz

Software para esta série

 Aplicações de medição da série X
Aplicações de medição da série X
  • Mais de 25 aplicações para analisadores de sinais da série X
  • Celular, conectividade de wireless, vídeo digital e proposta geral
  • um botão de medição
  • Disponível teste gratuito
 Software VSA 89600
Software VSA 89600
  • Comprehensive demodulation & vector signal analysis
  • Decode & verify MAC, RLC & RRC-layer messages across multiple radio frames
  • Cellular, wireless connectivity, aerospace, defense, general-purpose
 Software de Produtividade
Software de Produtividade
  • Conecte-se e controle instrumentos com software fácil de usar
  • Sequenciamento e controle de um ou vários instrumentos
  • Licença de instalação, transporte e gerenciamento
  • Capacidade de calibração e ajuste 

Acessórios para esta série

 Smart Harmonic Mixers
Smart Harmonic Mixers
  • Auto LO amplitude adjustment to compensate cable loss
  • Vector correction data: magnitude and phase
  • Auto LO alignment at start up, Auto set default frequency and LO harmonic
  • USB plug-and play connection
 Noise Sources
Noise Sources
  • Simplify measurement setup with noise sources that work with the X-Series signal analyzers
  • Improve your setup time with automatic download and storage of ENR data
  • Enhance measurement accuracy with temperature sensing capabilities
 Mais acessórios de analisadores de sinal da série X
Mais acessórios de analisadores de sinal da série X
Simplifique configurações de teste e obtenha os melhores resultados possíveis na medição
  • Fornece banda larga de alto desempenho para baixa conversões de sinais de ondas milimétricas
  • pontas de prova ativam alta frequência para medições in-circuit
  • Elimine os elos fracos em seu sistema de medição com acessórios de teste

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.