Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios Infiniium da Série 9000

Projetados com mais recursos de medição

  • Larguras de banda de 600 MHz a 4 GHz
  • Instrumento 3-em-1: osciloscópio, analisador lógico, e analisador de protocolo
  • Capture longos períodos de tempo com até 1 GPTs de profundidade de memória
  • Veja a representação precisa do seu sinal com taxa de amostragem máxima de 20 GSa / s

Osciloscópios ideais para uma ampla gama de desafios de teste e depuração

  • Suporta uma ampla gama de aplicações de conformidade, protocolo, e software de análise
  • Aplicações protocolo serial incluem CAN, LIN, PCI Express, FlexRay, I2C, SATA, USB, DigRF, JTAG, MIPI D-PHY, RS-232 / UART e mais
  • Faça as suas próprias medições e análises personalizadas, filtros definidos pelo usuário ou aplicativos de instrumento com o software MATLAB, que está disponível diretamente pela Keysight
  • Compatível com uma linha abrangente de soluções de pontas de prova

Compare produtos

Produto Largura de banda Canais Profundidade de memória máxima Tempo de Subida/Descida típico Preço típico*
DSO9064A Osciloscópio: 600 MHz, 4 canais analógicos
600 MHz 4 40 Mpts 540 ps
MSO9064A Osciloscópio de Sinal Misto: 600 MHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
600 MHz 4 + 16 40 Mpts 540 ps
DSO9104A Osciloscópio: 1 GHz, 4 canais analógicos
1 GHz 4 40 Mpts 253 ps
MSO9104A Osciloscópio de Sinal Misto: 1 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
1 GHz 4 + 16 40 Mpts 253 ps
DSO9254A Osciloscópio: 2,5 GHz, 4 canais analógicos
2,5 GHz 4 40 Mpts 142 ps
MSO9254A Osciloscópio de Sinal Misto: 2,5 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais
2,5 GHz 4 + 16 40 Mpts 142 ps
DSO9404A Osciloscópio: 4 GHz, 4 canais analógicos
4 GHz 4 40 Mpts 85 ps
MSO9404A Osciloscópio de Sinal Misto: 4 GHz, 4 canais analógicos mais 16 digitais
4 GHz 4 + 16 40 Mpts 85 ps

Software para esta série

 Aplicações de protocolo da série 9000
Aplicações de protocolo da série 9000
Simplifique a depuração do seu projeto
  • Mais de 19 decodificadores de protocolos estão disponíveis
  • Converte as aquisições de camadas físicas DSO ou MSO em pacotes para protocolos específicos
  • Move-se rapidamente entre a camada de informações físicas e protocolos usando o marcador de rastreamento relacionado ao tempo
 Aplicações de conformidade para 9000
Aplicações de conformidade para 9000
Tenha uma especialidade técnica e profunda
  • Teste para obter as especificações exatas de cada tecnologia padrão
  • Os especialistas da Keysight participam de vários conselhos e comitês de tecnologia
 Aplicações para análises da série 9000
Aplicações para análises da série 9000
Tenha insights sobre as causas de instabilidade de sinal
  • Capacidade off-line completa permite que você teste simulação através de depuração de silício
  • Aplicação de potência para fornecer um conjunto completo de medições de potência que rodam diretamente no seu osciloscópio
  • Abra os olhos com equalização

Acessórios para esta série

 Pontas de prova compatíveis com a série 90000
Pontas de prova compatíveis com a série 90000
Melhore a segurança da medição com pontas de prova adequadas
  • Suporta mais de 100 tensões e pontas de prova atuais
  • PrecisionProbe para a mais exata correção AC do tipo de ponta
  • Soluções extremas de sondagem disponíveis: temperaturas extremas, de alta sensibilidade atual, integridade potência
 Acessórios para osciloscópios
Acessórios para osciloscópios
  • Acessórios para o seu osciloscópio
  • Cases de transporte, kits para montagem de racks e mais

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.