Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios USB Modulares

Visualize os menores detalhes com esses módulos compactos e acessíveis

  • Compactos e portáteis com 2 canais, 100/200 MHz de largura de banda
  • Análise mais precisa de projetos eletrônicos com memória profunda de 32 Mpts e alta taxa de amostragem de 1 GSa/s
  • Simplifique a sua configuração com o recurso USB
  • Configuração e aquisição mais rápidas das medições com o software integrado Keysight Measurement Manager (KMM)
  • Análise mais rápida de formas de onda com FFT e 26 medições integradas
  • Disparos avançados incluindo borda, largura de pulso e vídeo com linha selecionável

Por que comprar um produto modular?

  • Acessível, portátil e compacto
  • Configuração mais simples com USB
  • Software fácil de usar
  • Expansão flexível - instrumento autônomo ou integrante de um sistema de teste
  • Várias medições sincronizadas

Compare produtos

Produto Largura de banda Profundidade de memória máxima Taxa de amostragem máxima Sistema operacional Características avançadas Preço típico*
U2701A Osciloscópio Modular com USB, 100 MHz, 2 canais analógicos
100 MHz 32 Mpts 1 GSa/s Windows 7 n/a
U2702A Osciloscópio Modular com USB, 200 MHz, 2 canais analógicos
200 MHz 32 Mpts 1 GSA/s Windows 7 n/a

Acessórios para esta série

U2781A Chassi modular com USB
U2781A Chassi modular com USB
  • USB 2.0 de alta velocidade, padrão USBTMC-USB488 (compatível com sistemas operacionais Microsoft® Windows®)
  • Substituição em funcionamento e característica de auto-detecção minimizam o tempo de inicialização
  • Permite a expansão de até 384 canais
  • Montável para rack com um kit de montagem opcional
U2921A-100 100 - Cabo BNC
U2921A-100 100 - Cabo BNC
  • A opção U2921A-100 é um cabo BNC para o instrumentos modulares USB U2701A, U2702A e U2761A e outros instrumentos que requerem conexão BNC.
U2921A-101 USB Secure Cable, 2m
U2921A-101 USB Secure Cable, 2m
  • Two-meter USB secure cable
  • Recommended for use with Keysight’s U2701A, U2702A, U2722A, U2723A, U2741A, U2751A, U2761A USB Modular Instruments.
     

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.