Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG)
- Leve os seus dispositivos ao limite para obter o melhor desempenho
- Obtenha rendimento mais rápido e mais tempo operacional com geração de sinais com ótimo custo-benefício
- Gerencie os sistemas de micro-ondas mais avançados com as melhores alternativas em tamanho, velocidade e custo para PSG com qualidade metrológica
- Reduza o tempo de criação de sinais com o software Signal Studio
- Reduza o custo de propriedade com ciclos de calibração de 3 anos e soluções para a manutenção automática
Produzir os sinais de RF e MW que você precisa: do simples ao complexo, do limpo a prejudicada
- Minimizar a interferência em amplificadores de potência com ACPR líder do setor e potência de saída
- Manter o ritmo com a última transferência de dados em LTE-Advanced e 802.11ac WLAN com largura de banda de 160 MHz e EVM abaixo de 0,4 por cento
- Melhorar a sensibilidade do receptor para sistemas de radar avançados com ruído de fase inigualável
-
Suavize a interferência, a velocidade de transferência de dados e aumente a qualidade do sinal -
Empurre o envelope com fontes MW que entregam formas confiáveis de sinais de pureza e potência de saída -
Serviços da Keysight. Acelere Adoção de Tecnologia. Diminua Custos. -
Crie os melhores projetos com o melhor ruído de fase e deficiências personalisadas de ruído de fase -
Produza o sinal de teste com o excepcional EVM -
Integre 7 geradores de função em um instrumento e use para testar radar ou rádios policiais -
Keysight software is downloadable test and measurement expertise
Compare produtos
Produto | Opções de frequência | Nível de desempenho | Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset) | Frequência de comutação | Modulação de largura de banda IQ Interna/Externa | Preço típico* |
---|---|---|---|---|---|---|
N5183B Gerador de Sinais Analógicos de Micro-ondas da Série X MXG, 9 kHz a 40 GHz
|
n/a | ◆◆◆◆◇◇ | -146 dBc/Hz | ≤ 600 µs | n/a |
|
N5182B Gerador Vetorial de Sinais de RF da Série X MXG, 9 kHz a 6 GHz
|
n/a | ◆◆◆◆◇◇ | -146 dBc / Hz | ≤ 800 uS | 160 MHz até 200 MHz |
|
N5181B Gerador de Sinais Analógicos de RF da Série X MXG, 9 kHz a 6 GHz
|
n/a | ◆◆◆◆◇◇ | -146 dBc / Hz | ≤ 800 µs | n/a |
|
N5173B Gerador de Sinais Analógicos de Micro-ondas da Série X EXG, 9 kHz a 40 GHz
|
n/a | ◆◆◆◇◇◇ | -122 dBc/Hz | ≤ 600 µs | n/a |
|
N5172B Gerador Vetorial de Sinais de RF da Série X EXG, 9 kHz a 6 GHz
|
n/a | ◆◆◆◇◇◇ | -122 dBc / Hz | ≤ 800 µs | 120 MHz até 200 MHz |
|
N5171B Gerador de Sinais Analógicos de RF da Série X EXG, 9 kHz a 6 GHz
|
n/a | ◆◆◆◇◇◇ | -122 dBc / Hz | ≤ 800 µs | n/a |
|
Precisa de mais? Desbloqueie seus insights
Software para esta série
Software Signal Studio
- Signal creation software with waveform playback and real-time signal creation capabilities
- Component and receiver test for a broad range of applications across evolving wireless systems
- Scalable capability and performance
SystemVue ESL Software
- Best-in-class RF fidelity for baseband/PHY environments
- Integration with Test accelerates real-world maturity & streamlines your model-based design flow
- Priced for networked workgroups to maximize design re-use and capitalize on Baseband & RF synergies
Software de Produtividade
- Conecte-se e controle instrumentos com software fácil de usar
- Sequenciamento e controle de um ou vários instrumentos
- Licença de instalação, transporte e gerenciamento
- Capacidade de calibração e ajuste
Acessórios para esta série
Medidor e Sensor de Potência
- Medidores e sensores de potência
- Medida precisa de potência de sinais RF e de Micro-ondas
- Soluções de alto desempenho para medições de potência média e de pico
Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
- Extend signal generator frequency coverage
- 50 to 1.1 THz
- Direct RF drive, direct frequency control & display, and input power protection
High Performance Arbitrary Waveform Generators
- Combine with a signal generator for a complete wideband system
- Superior Signal quality (pre-distortion)
- Wide bandwidth
- High number of bits
- Performance software for waveform generation
* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.