Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG)

Teste seus melhores projetos com um padrão de referência em P&D e sinais essenciais na manufatura
  • Leve os seus dispositivos ao limite para obter o melhor desempenho
  • Obtenha rendimento mais rápido e mais tempo operacional com geração de sinais com ótimo custo-benefício
  • Gerencie os sistemas de micro-ondas mais avançados com as melhores alternativas em tamanho, velocidade e custo para PSG com qualidade metrológica
  • Reduza o tempo de criação de sinais com o software Signal Studio
  • Reduza o custo de propriedade com ciclos de calibração de 3 anos e soluções para a manutenção automática

Produzir os sinais de RF e MW que você precisa: do simples ao complexo, do limpo a prejudicada

  • Minimizar a interferência em amplificadores de potência com ACPR líder do setor e potência de saída
  • Manter o ritmo com a última transferência de dados em LTE-Advanced e 802.11ac WLAN com largura de banda de 160 MHz e EVM abaixo de 0,4 por cento
  • Melhorar a sensibilidade do receptor para sistemas de radar avançados com ruído de fase inigualável

Compare produtos

Produto Opções de frequência Nível de desempenho Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset) Frequência de comutação Modulação de largura de banda IQ Interna/Externa Preço típico*
N5183B Gerador de Sinais Analógicos de Micro-ondas da Série X MXG, 9 kHz a 40 GHz
n/a ◆◆◆◆◇◇ -146 dBc/Hz ≤ 600 µs n/a
N5182B Gerador Vetorial de Sinais de RF da Série X MXG, 9 kHz a 6 GHz
n/a ◆◆◆◆◇◇ -146 dBc / Hz ≤ 800 uS 160 MHz até 200 MHz
N5181B Gerador de Sinais Analógicos de RF da Série X MXG, 9 kHz a 6 GHz
n/a ◆◆◆◆◇◇ -146 dBc / Hz ≤ 800 µs n/a
N5173B Gerador de Sinais Analógicos de Micro-ondas da Série X EXG, 9 kHz a 40 GHz
n/a ◆◆◆◇◇◇ -122 dBc/Hz ≤ 600 µs n/a
N5172B Gerador Vetorial de Sinais de RF da Série X EXG, 9 kHz a 6 GHz
n/a ◆◆◆◇◇◇ -122 dBc / Hz ≤ 800 µs 120 MHz até 200 MHz
N5171B Gerador de Sinais Analógicos de RF da Série X EXG, 9 kHz a 6 GHz
n/a ◆◆◆◇◇◇ -122 dBc / Hz ≤ 800 µs n/a

Software para esta série

 Software Signal Studio
Software Signal Studio
  • Signal creation software with waveform playback and real-time signal creation capabilities
  • Component and receiver test for a broad range of applications across evolving wireless systems
  • Scalable capability and performance
 SystemVue ESL Software
SystemVue ESL Software
  • Best-in-class RF fidelity for baseband/PHY environments
  • Integration with Test accelerates real-world maturity & streamlines your model-based design flow
  • Priced for networked workgroups to maximize design re-use and capitalize on Baseband & RF synergies
 Software de Produtividade
Software de Produtividade
  • Conecte-se e controle instrumentos com software fácil de usar
  • Sequenciamento e controle de um ou vários instrumentos
  • Licença de instalação, transporte e gerenciamento
  • Capacidade de calibração e ajuste 

Acessórios para esta série

 Medidor e Sensor de Potência
Medidor e Sensor de Potência
  • Medidores e sensores de potência
  • Medida precisa de potência de sinais RF e de Micro-ondas
  • Soluções de alto desempenho para medições de potência média e de pico
 Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
  • Extend signal generator frequency coverage
  • 50 to 1.1 THz
  • Direct RF drive, direct frequency control & display, and input power protection
 High Performance Arbitrary Waveform Generators
High Performance Arbitrary Waveform Generators
  • Combine with a signal generator for a complete wideband system
  • Superior Signal quality (pre-distortion)
  • Wide bandwidth
  • High number of bits
  • Performance software for waveform generation

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.