Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios de Mão da Série U1600

Renove suas expectativas: simplifique a solução de problemas em campo

  • 3 em 1: osciloscópio de mão com dois canais, DMM e data logger integrados
  • Analise sinais de alta potência com segurança e isolamento entre canais com CAT III de 600V
  • Veja detalhes nitidamente com taxa de amostragem de até 200 MSa/s e 2 Mpts de memória
  • Identifique problemas facilmente e utilize o zoom em janela dupla para uma melhor análise
  • Depure com três modos de visualização (ambiente interno, externo e visão noturna)
  • Escolha entre 10 interfaces de usuário localizadas
  • Interface E/S USB 2.0

Conquiste os elementos: analise formas de onda em qualquer condição meteorológica

  • Distingua claramente as formas de onda, utilizando o display LCD TFT VGA de 5,7 polegadas com maior intensidade de cor
  • Veja os sinais mais precisamente com resolução e ângulo de visão maiores
  • Realize análises de formas de onda mais rapidamente em domínios de tempo e frequência

Compare produtos

Produto Largura de banda Profundidade de memória máxima Taxa de amostragem máxima Sistema operacional Características avançadas Preço típico*
U1610A Osciloscópios de mão, 100 MHz, 2 canais analógicos
100 MHz 120 kpts 1 GSa/s Windows 7 n/a
U1620A Osciloscópios de mão, 200 MHz, 2 canais analógicos
200 MHz 2 Mpts 2 GSa/s Windows 7 n/a

Acessórios para esta série

U1168B Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips)
U1168B Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips)
  • Test leads: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Test probe (19-mm tips): CAT II 1000V, 15A rating
  • Test probe (4-mm tips): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Alligator clips, fine-tip test probes, SMT grabber, mini grabber
     
U1161A Kit ampliado de cabos de teste
U1161A Kit ampliado de cabos de teste

Kit de teste estendido U1161A para a série de multímetros digitais de mão U1200

U1561A Ponta de prova passiva, 10:1, 250 MHz, 1,2 m
U1561A Ponta de prova passiva, 10:1, 250 MHz, 1,2 m
  • Ponta de passiva U1561A, 10: 1, 250 MHz, 1,2 m para os osciloscópios de mão da série U1600A

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.