Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Analisadores de Rede ENA, de 5 Hz a 20 GHz

Reduza o custo de teste

  • Crie estações de teste confiáveis e ​​precisas com alto throughput, repetibilidade e confiabilidade
  • Agilize seu fluxo de medição com interface de usuário intuitiva e alcance melhores resultados em menor tempo
  • Proteja seus ativos com capacidade de atualização, incluindo software e hardware

Obtenha insights profundos com mais recursos de medição

  • Caracterização de dispositivos lineares e não lineares
  • Análise de interconexão de série de alta velocidade com domínio do tempo, domínio da freqüência e análise de diagrama de olho
  • Expansível para medições de materiais, análise de integridade de potência e novas aplicações

 

Compare produtos

Produto Frequência máxima Alcance dinâmico Potência de saída Ruído de traço Número de portas embutidas Preço típico*
E5080A Analisador de Redes da Série ENA
9 GHz 135 dB 15 dBm 0,0015 dBrms 2 ou 4 portas
E5072A Analisador de Redes da Série ENA
8,5 GHz 123 dB 16 dBm 0,003 dBrms 2 portas
E5071C Analisador de Redes da Série ENA
20 GHz 123 dB 10 dBm 0,003 dBrms 2 ou 4 portas
E5063A Analisador de Redes da Série ENA
18 GHz 117 dB 0 dBm 0,015 dBrms 2 portas
E5061B Analisador de Redes da Série ENA
3 GHz 120 dB 10 dBm 0,005 dBrms 2 portas

Software para esta série

 Network Analyzer Software
Network Analyzer Software
  • Network analyzer software tools for investigating, characterizing & troubleshooting designs
  • Amplifier, filter, mixer, material, high-speed serial interconnect analysis capabilities and more
  • For PNA, ENA and USB network analyzers
E5071C-TDR Enhanced Time Domain Analysis
E5071C-TDR Enhanced Time Domain Analysis
  • Real time measurements simultaneously in time domain (TDR/TDT) and frequency domain (S-parameters)
  • Eye diagram tests without external bit pattern generator
  • Stressed eye diagram analysis
  • Impedance analysis
  • ESD Robustness
 Impedance Analysis for the E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer (Option 005)
Impedance Analysis for the E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer (Option 005)
  • Impedance analysis capabilities for E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer with Option 3L3/3L4/3L5
  • Compatible with a wide variety of component test fixtures
  • Calibration/compensation capabilities for test fixtures
  • Equivalent circuit analysis

Acessórios para esta série

 RF Calibration Kits with Maximum Frequency up to 13.5 GHz (ECal)
RF Calibration Kits with Maximum Frequency up to 13.5 GHz (ECal)
  • Calibration components designed for precision calibration of our 13.5 GHz and lower frequency VNA product families
  • Includes both mechanical and electronic calibration kits
  • Includes our economy and precision calibrations for calibration that covers 50 ohm and 75 ohm devices
 Acessórios de teste de RF e micro-ondas
Acessórios de teste de RF e micro-ondas
  • Interruptores, misturadores, amplificadores, atenuadores, adaptadores e mais
  • Resultados com repetibilidade e precisão garantidas
  • Qualidade e confiabilidade incomparável
 Sensores de potência USB
Sensores de potência USB
  • Sensores potência USB de ampla faixa dinâmica U2040 da série X
  • Sensores de potência média e de pico USB U2020 da série X
  • Sensores de potência termopar USB U8480 da série X
  • Sensores de potência média USB da série U2000

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.