Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Geradores de Sinal PSG

As fontes mais confiáveis de micro-ondas, com milhares de unidades implantadas ao redor do mundo
  • Gere sinais de micro-ondas confiáveis: Obtenha um grau de metrologia de precisão em nível e frequência com excelente caracteristicas em distorção
  • Conte com sinais da mais alta qualidade de tons CW puros com 1 W de potência para sinais complexos, modulados por vetores com largura de banda de 4 GHz
  • Reduza o tempo que você gasta na criação de sinal com o software Signal Studio
  • Tire proveito do aumento de performance, flexibilidade e velocidade quando você substituir sua fonte pelo PSG compatível /li>

Teste com os sinais da mais alta qualidade

  • Gere sinais mais realistas para o radar, EW e Satcom com até 4 GHz de banda de modulação RF com inputs I/Q externos
  • Maximize a sensibilidade do receptor para radar Doppler, testes de bloqueio de receptor ou utilize como uma referência ideal em sistemas de teste de ruído de fase: -91 dBc/Hz a 100 Hz offset; -126 DBc/Hz a 10 kHz offset (10 GHz)
  • Melhore a qualidade do sinal e aumente a precisão do teste com baixo desempenho de espúrio e harmônico (-70 dBc @ 10 GHz e 55 dBc, respectivamente)

Compare produtos

Produto Opções de frequência Nível de desempenho Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset) Frequência de comutação Modulação de largura de banda IQ Interna/Externa Preço típico*
E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz
n/a ◆◆◆◆◆◇ n/a n/a n/a
E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz
13, 20, 31.8, 44 GHz, Extend to 1.1 THz ◆◆◆◆◆◇ n/a n/a 80 MHz até 4 GHz
E8663D Gerador de Sinais Analógico PSG, 100 kHz a 9 GHz
n/a ◆◆◆◆◆◇ n/a n/a n/a

Software para esta série

 Software Signal Studio
Software Signal Studio
  • Signal creation software with waveform playback and real-time signal creation capabilities
  • Component and receiver test for a broad range of applications across evolving wireless systems
  • Scalable capability and performance
 SystemVue ESL Software
SystemVue ESL Software
  • Best-in-class RF fidelity for baseband/PHY environment
  • Integration with Test accelerates real-world maturity & streamlines your model-based design flow
  • Priced for networked workgroups to maximize design re-use 
 Software de Produtividade
Software de Produtividade
  • Conecte-se e controle instrumentos com software fácil de usar
  • Sequenciamento e controle de um ou vários instrumentos
  • Licença de instalação, transporte e gerenciamento
  • Capacidade de calibração e ajuste 

Acessórios para esta série

 Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
  • Extend signal generator frequency coverage
  • 50 to 1.1 THz
  • Direct RF drive, direct frequency control & display, and input power protection
 Distribution Networks for PSG Signal Generators
Distribution Networks for PSG Signal Generators
  • Multiple PSG operate in a phase locked, coherent mode at a common frequency
  • Use of internal/external baseband generator with vector PSG provides phase control/adjustment for each source
 Arbitrary Waveform Generators
Arbitrary Waveform Generators
  • Combine with a signal generator for a complete wideband system
  • Superior Signal quality (pre-distortion)
  • Wide bandwidth
  • High number of bits
  • Performance software for waveform generation

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.