Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comunicação Digital Analyzer (DCA) Oscilloscopes

Comunicação Digital Analyzer para, ópticos, e medições TDR elétricos

  • Plataforma consiste em mainframe e módulos
  • Medições de precisão em sinais de alta velocidade com o toque de um botão
  • Recursos de análise poderosas proporcionar um maior conhecimento
  • Interface FlexDCA aumenta a produtividade em P & D e fabricação

Soluções abrangentes para todos os seus testes de comunicação de telefonia fixa digitais

  • Módulos ópticos para o projeto e fabricação transceptor
  • Módulos elétricos para ASIC / FPGA concepção / IC e caracterização
  • Módulos TDR / TDT / S-parâmetros para projetos de barramento serial, cabos e caracterização PCB

Compare produtos

Produto Largura de banda Taxas de dados suportadas Tipo de entrada Tipo do módulo Aplicações Preço típico*
N1076B Electrical Clock Recovery
n/a 125 MBd até 64 GBd
  • 2.92 mm
  • Electrical
n/a
N1077A Optical/Electrical Clock Recovery
n/a 50 Mb/s até 32 Gb/s
  • 2.92 mm
  • FC/PC 9/125 um
  • FC/PC 50/125 um
  • Optical
  • Electrical
n/a
N1078A Optical/Electrical Clock Recovery
n/a 125 MBd até 64 GBd
  • 2.92 mm
  • FC/PC 9/125 um
  • Optical
  • Electrical
n/a
N1046A 75/85/100 GHz 1/2/4 Port Remote Sampling Heads for the 86100D DCA-X
100 GHz n/a
  • 1 mm (f)
  • Electrical
n/a
N1090A DCA-M High Accuracy, Low Cost Solution for Optical Waveform Analysis
9 and 20 GHz 1 Gb/s Ref Rx até 11.3 Gb/s Ref Rx
  • 62.5/125 µm
  • SMA
n/a n/a
N1092A DCA-M Sampling Oscilloscope (Single Optical Channel)
40 GHz 20.6 Gb/s até 28 Gb/s
  • Single-Mode
  • Multimode
n/a n/a
N1092B DCA-M Sampling Oscilloscope (Dual Optical Channels)
40 GHz 20.6 Gb/s até 28 Gb/s
  • Single-Mode
  • Multimode
n/a n/a
N1092C DCA-M Sampling Oscilloscope (One Optical and Two Electrical Channels)
40 GHz and 50 GHz 20.6 Gb/s até 28 Gb/s
  • 2.4 mm
  • FC/PC
n/a n/a
N1092D DCA-M Sampling Oscilloscope (Quad Optical Channels)
40 GHz 20.6 Gb/s até 28 Gb/s
  • Single-Mode
  • Multimode
n/a n/a
N1092E DCA-M Sampling Oscilloscope (Two Optical and Two Electrical Channels)
40 GHz and 50 GHz 20.6 Gb/s até 28 Gb/s
  • 2.4 mm
  • FC/PC
n/a n/a
N1094A DCA-M Sampling Oscilloscope (Two Electrical Channels)
20/33 GHz, 20/33/40/50 GHz 20.6 Gb/s até 28 Gb/s
  • 2.4 mm
n/a n/a
N1094B DCA-M Sampling Oscilloscope (Four Electrical Channels)
20/33 GHz, 20/33/40/50 GHz n/a
  • 2.4 mm
n/a n/a
86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe
> 100 GHz n/a n/a
  • Optical
  • Electrical
  • TDR
n/a
54754A Differential & Single-ended TDR/TDT Module
18 GHz n/a
  • 3.5 mm
  • Electrical
  • TDR
n/a
86105C 9 GHz Optical/20 GHz Electrical Sampling Module, 750 to 1650 nm-SMF and MMF
8.5 and 20 GHz 155 Mb/s até 11.3 Gb/s
  • 3.5 mm
  • Single-Mode
  • Multimode
  • Optical
  • Electrical
n/a
86105D 34 GHz Optical, 50 GHz Electrical Module, 750-1650 nm, MMF And SMF
34 and 50 GHz 8.50 Gb/s até 28.05 Gb/s
  • 2.4 mm
  • Single-Mode
  • Multimode
  • Optical
  • Electrical
n/a
86108B Precision Waveform Analyzer
35 and 50 GHz 50 Mb/s até 32 Gb/s
  • 3.5 mm
  • 2.4 mm
  • Electrical
n/a
86115D 20/34 GHz Module for High-Volume/Parallel Optical Transceiver Test
20 and 34 GHz 8.50 Gb/s até 28.05 Gb/s
  • Single-Mode
  • Multimode
  • Optical
n/a
86116C 40 to 65 GHz Optical and 80 GHz Electrical Plug-in Modules
65 and 80 GHz 25.8 Gb/s até 43.0 Gb/s
  • 1.85 mm
  • Single-Mode
  • Optical
  • Electrical
n/a
N1060A Precision Waveform Analyzer
>90 GHz 125 MBd até 64 GBd
  • 1 mm
  • Electrical
n/a
N1055A 35/50 GHz 2/4 Port TDR/TDT Remote Sampling Head for the 86100D DCA-X
35 and 50 GHz n/a
  • 2.92 mm
  • 1.85 mm
  • Electrical
  • TDR
n/a
N1000A DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe
>110 GHz n/a n/a
  • Optical
  • Electrical
  • TDR
n/a
N1045B 60 GHz 2/4 Port Electrical Remote Sampling Head
60 GHz 12MBd até 32GBd
  • 1.85 mm
  • Electrical
n/a

Software para esta série

N1010A Software de acesso remoto FlexDCA
N1010A Software de acesso remoto FlexDCA
  • Suporta os osciloscópios DCA-J 86100C e DCA-X 86100D, e o software SystemVue
  • Fornece recursos de medição de olho/máscara, osciloscópio e jitter no seu PC
  • Ajuda a solucionar problemas em localizações remotas
 Aplicações de conformidade 86100D
Aplicações de conformidade 86100D
Teste para as especificações exatas de cada padrão de tecnologia
  • Verificado por especialistas da Keysight que frequentam vários conselhos de tecnologia
  • Os testes incluem OIF CEI 3.1, IEEE 802.3 (Ethernet), SFF-8431 (SFP+) e mais
  • Suporta aplicações definidas pelo usuário

Acessórios para esta série

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.