Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Geradores de Sinais (Fontes de Sinais)

Force o dispositivo dentro e fora dos seus limites com pureza e precisão inigualáveis
  • Atender suas necessidades de teste em cada classe com a maior variedade e desempenho de Geradores de Sinal, se você precisa de uma solução rastreável, para metrologia ou de geração de sinal de base de baixo custo
  • Estimular o seu dispositivo usando simulações realistas e com a mais alta integridade de sinal
  • Reduzir o custo de propriedade com ciclos de calibragem de 3 anos e as soluções mais abrangentes para manutenção própria
Geradores de Sinal de micro-ondas mais confiáveis, com milhares de unidades ao redor do mundo


Gerador de sinal de comutação rápida projetado para testes de guerra eletrônica


Maximize a sensibilidade do seu sistema com o melhor desempenho de ruído de fase do PSG

Compare Série/Produtos

Séries / Produtos Frequência Potencia de saída @1 GHz Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset) Frequência de comutação Harmônicos @1 GHz
Microwave Signal Generators (VXG)
Microwave Signal Generators (VXG)
Accelerating 5G Innovation and Test
1 MHz até 44 GHz -110 dBm até +23 dBm -140 dBc/Hz (measured) n/a -30 dBc (measured)
M9383B VXG-m Microwave Signal Generator, 1 MHz – 44 GHz 1 MHz até 44 GHz -110 dBm até +23 dBm -140 dBc/Hz (measured) n/a -30 dBc (measured)
M9384B VXG Microwave Signal Generator, 1 MHz – 44 GHz 1 MHz até 44 GHz -110 dBm até +23 dBm -140 dBc/Hz (measured) n/a -30 dBc (measured)
expandir série: 2 produtos
Geradores de Sinais Ágeis da Série X (UXG)
Geradores de Sinais Ágeis da Série X (UXG)
Comutação veloz para cenários com vários emissores
n/a -120 dBm até +3 dBm 150 dBc/Hz (nominal) 101 us < -60 dBc
N5192A UXG X-Series Vector Adapter, Modified Version, 50 MHz to 20 GHz n/a -120 dBm até +3 dBm 150 dBc/Hz (nominal) 101 us < -60 dBc
N5193A Gerador de Sinais Ágil da Série X UXG, 10 MHz a 40 GHz n/a n/a n/a n/a n/a
N5194A UXG X-Series Agile Vector Adapter, 50 MHz to 40 GHz n/a -120 dBm até +3 dBm -144 dBc/Hz ≤ 220 ns < -60 dBc
N5191A Gerador de Sinais Ágil UXG da Série X, Versão Modificada n/a n/a n/a n/a n/a
expandir série: 4 produtos
Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG, CXG)
Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG, CXG)
Pureza e precisão para dispositivos e componentes
9 kHz até 6 GHz +18 dBm até +18 dBm -131 dBc/Hz até -119 dBc/Hz ≤ 600 μs até < or equal to 5 ms, typical < –35 dBc (< +4 dBm) até < -40 dBc
N5183B Gerador de Sinais Analógicos de Micro-ondas da Série X MXG, 9 kHz a 40 GHz n/a +23 dBm -130 dBc/Hz ≤ 600 μs < -40 dBc
N5182B Gerador Vetorial de Sinais de RF da Série X MXG, 9 kHz a 6 GHz 9 kHz até 6 GHz + 24 dBm até n/a -131 dBc/Hz ≤ 800 μs < –35 dBc (< +4 dBm)
N5181B Gerador de Sinais Analógicos de RF da Série X MXG, 9 kHz a 6 GHz n/a n/a -131 dBc/Hz ≤ 800 μs n/a
N5173B Gerador de Sinais Analógicos de Micro-ondas da Série X EXG, 9 kHz a 40 GHz n/a n/a n/a n/a n/a
N5166B CXG RF Vector Signal Generator, 9 kHz – 3/6 GHz 9 kHz até 3/6 GHz +18 dBm -119 dBc/Hz < or equal to 5 ms, typical < -35 dBc
N5172B Gerador Vetorial de Sinais de RF da Série X EXG, 9 kHz a 6 GHz n/a n/a n/a ≤ 800 µs n/a
N5171B Gerador de Sinais Analógicos de RF da Série X EXG, 9 kHz a 6 GHz n/a n/a -122 dBc/Hz ≤ 800 μs n/a
expandir série: 7 produtos
Geradores de Sinal PSG
Geradores de Sinal PSG
Grau de metrologia em sistemas avançados
n/a n/a n/a n/a n/a
E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz n/a n/a n/a n/a n/a
E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz n/a n/a n/a n/a n/a
E8663D Gerador de Sinais Analógico PSG, 100 kHz a 9 GHz n/a n/a n/a n/a n/a
expandir série: 3 produtos
Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais)
Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais)
Fator modular para testes velozes e automatizados
n/a n/a -132 dBc/Hz <50 µs n/a
M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth n/a n/a -132 dBc/Hz <50 µs n/a
M9411A VXT PXI Vector Transceiver n/a n/a -132 dBc/Hz <50 µs n/a
M9420A VXT PXIe Vector Transceiver n/a n/a n/a n/a n/a
M9421A VXT PXIe Vector Transceiver n/a n/a n/a n/a n/a
M9380A Fonte CW PXIe, 1 MHz a 3 GHz ou 6 GHz n/a n/a n/a n/a n/a
M9381A PXIe Vector Signal Generator: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz n/a n/a n/a n/a n/a
M9383A PXIe Microwave Signal Generator, 1 MHz to 44 GHz n/a n/a n/a n/a n/a
expandir série: 7 produtos
Geradores de Sinais de RF (Fontes de Sinais)
Geradores de Sinais de RF (Fontes de Sinais)
Geração completa de sinais de RF com baixo custo
n/a n/a n/a n/a n/a
N9310A Gerador de Sinais de RF, 9 kHz a 3 GHz n/a n/a n/a n/a n/a
expandir série: 1 produto

Software

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • Signal creation software with waveform playback and real-time signal creation capabilities
  • Component and receiver test for a broad range of applications across evolving wireless systems
  • Scalable capability and performance
 SystemVue ESL Software
SystemVue ESL Software
  • Best-in-class RF fidelity for baseband/PHY environment
  • Integration with Test accelerates real-world maturity & streamlines your model-based design flow
  • Priced for networked workgroups to maximize design re-use 
 Software de Produtividade
Software de Produtividade
  • Conecte-se e controle instrumentos com software fácil de usar
  • Sequenciamento e controle de um ou vários instrumentos
  • Licença de instalação, transporte e gerenciamento
  • Capacidade de calibração e ajuste 

Acessórios

 Distribution Networks for PSG Signal Generators
Distribution Networks for PSG Signal Generators
  • Multiple PSG operate in a phase locked, coherent mode at a common frequency
  • Use of internal/external baseband generator with vector PSG provides phase control/adjustment for each source
 Mais acessórios de geradores de sinal
Mais acessórios de geradores de sinal
Simplifique configurações de teste e obtenha os melhores resultados possíveis na medição
  • Obtenha a capacidade de medir pico e potência média com um medidor de energia portátil
  • Opera vários geradores de sinais em uma fase bloqueada e modo coerente
  • Amplia a faixa de sistema de micro-ondas e mais
 Arbitrary Waveform Generators
Arbitrary Waveform Generators
  • Combine with a signal generator for a complete wideband system
  • Superior Signal quality (pre-distortion)
  • Wide bandwidth
  • High number of bits
  • Performance software for waveform generation

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.