Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Analisadores de Rede

Mais de 70% dos engenheiros escolhem os Analisadores da Keysight porque eles ajudam você a:
  • Atingir a excelência incomparável com o PNA-X / PNA / PNA-L (de até 1,1 THz)
  • Reduzir o custo do teste com o ENA (de até 20 GHz)
  • Transportar mais precisão com os analisadores portáteis FieldFox (de até 50 GHz)
  • Diminuir o tamanho do teste em até 66% com os VNAs PXI (de até 26,5 GHz, 32-portas)
Ganhar confiança profunda na bancada, no rack e no campo


Portfólio de analisadore de rede da Keysight de 5 Hz a 110 GHz


O primeiro analisador de mão de 50 GHz da indústria - FieldFox


Introduzindo o analisador de redes vetoriais ENA E5080A da Keysight

Compare Série/Produtos

Séries / Produtos Frequência máxima Alcance dinâmico Potência de saída Ruído de traço Número de portas embutidas
Analisadores de Rede PNA, 900 Hz e 120 GHz
Analisadores de Rede PNA, 900 Hz e 120 GHz
Alcance uma excelência incomparável
8.5 GHz até 120 GHz >110 dB até 133 dB 0 dBm até 13 dBm 0.003 dBrms até 0.004 dBrms vários
N5247B PNA-X Microwave Network Analyzer, 900 Hz/10 MHz to 67 GHz 67 GHz 129 dB n/a n/a 2 or 4 ports
N5245B PNA-X Microwave Network Analyzer, 900 Hz/10 MHz to 50 GHz 50 GHz 124 dB n/a n/a 2 or 4 ports
N5244B PNA-X Microwave Network Analyzer, 900 Hz/10 MHz to 43.5 GHz 43.5 GHz 124 dB n/a n/a 2 or 4 ports
N5242B PNA-X Microwave Network Analyzer, 900 Hz/10 MHz to 26.5 GHz 26.5 GHz 127 dB n/a n/a 2 or 4 ports
N5241B N5241B PNA-X Microwave Network Analyzer, 900 Hz/10 MHz to 13.5 GHz 13.5 GHz 127 dB n/a n/a 2 or 4 ports
N5249B PNA-X Microwave Network Analyzer, 900 Hz/10 MHz to 8.5 GHz 8.5 GHz 127 dB n/a n/a 2 or 4 ports
N5227B PNA Microwave Network Analyzer, 900 Hz/10 MHz to 67 GHz 67 GHz 128 dB n/a n/a 2 or 4 ports
N5225B PNA Microwave Network Analyzer, 900 Hz/10 MHz to 50 GHz 50 GHz 127 dB n/a n/a 2 or 4 ports
N5224B PNA Microwave Network Analyzer, 900 Hz/10 MHz to 43.5 GHz 43.5 GHz 127 dB n/a n/a 2 or 4 ports
N5222B PNA Microwave Network Analyzer, 900 Hz/10 MHz to 26.5 GHz 26.5 GHz 127 dB n/a n/a 2 or 4 ports
N5221B PNA Microwave Network Analyzer, 900 Hz/10 MHz to 13.5 GHz 13.5 GHz 127 dB n/a n/a 2 or 4 ports
N5235B PNA-L Microwave Network Analyzer, 50 GHz 50 GHz 122 dB 6 dBm 0.003 dBrms 2 ports
N5234B PNA-L Microwave Network Analyzer, 43.5 GHz 43.5 GHz 122 dB 6 dBm 0.003 dBrms 2 ports
N5232B PNA-L Microwave Network Analyzer, 20 GHz 20 GHz 133 dB 13 dBm 0.004 dBrms 2 or 4 ports
N5231B PNA-L Microwave Network Analyzer, 13.5 GHz 13.5 GHz 133 dB 13 dBm 0.004 dBrms 2 or 4 ports
N5239B PNA-L Microwave Network Analyzer, 8.5 GHz 8.5 GHz 133 dB 13 dBm 0.004 dBrms 2 ports
N5291A 900 Hz to 120 GHz PNA MM-Wave System 120 GHz >110 dB 6 dBm n/a 2 or 4 ports
N5290A 900 Hz to 110 GHz PNA MM-Wave System 110 GHz >115 dB 0 dBm n/a 2 or 4 ports
N5264B PNA-X Measurement Receiver for Antenna Test 13 GHz 127 n/a n/a 2 or 4 ports
expandir série: 19 produtos
Analisadores de Rede ENA, de 5 Hz a 20 GHz
Analisadores de Rede ENA, de 5 Hz a 20 GHz
Reduza o custo de teste
3 GHz até 20 GHz 117 dB até 135 dB 0 dBm até 16 dBm n/a vários
E5080A Analisador de Redes da Série ENA 9 GHz 135 dB 15 dBm n/a 2 ou 4 portas
E5080B ENA Vector Network Analyzer
Novo!
20 GHz n/a 10 dBm n/a 2 or 4 ports
E5072A Analisador de Redes da Série ENA 8,5 GHz 123 dB 16 dBm n/a 2 portas
E5071C Analisador de Redes da Série ENA 20 GHz 123 dB n/a n/a 2 ou 4 portas
E5063A Analisador de Redes da Série ENA 18 GHz 117 dB 0 dBm n/a 2 portas
E5061B Analisador de Redes da Série ENA 3 GHz 120 dB 10 dBm n/a 2 portas
expandir série: 6 produtos
Analisadores de RF e Micro-ondas de Mão FieldFox
Analisadores de RF e Micro-ondas de Mão FieldFox
Carregue precisão onde quer que você vá
4 ou 6 GHz até 50 GHz 49 dB até 103 dB -4 dBm até 8 dBm n/a 2 portas
N9913A Analisador de Micro-ondas de Mão FieldFox, 4 GHz 4 GHz 95 dB n/a n/a 2 portas
N9913B FieldFox Handheld Microwave Analyzer, 4 GHz
Novo!
4 GHz n/a 8 dBm n/a 2 ports
N9914A Analisador de RF de Mão FieldFox, 6,5 GHz 6,5 GHz 95 dB n/a n/a 2 portas
N9914B FieldFox Handheld RF Analyzer, 6.5 GHz
Novo!
6.5 GHz n/a 8 dBm n/a 2 ports
N9915A Analisador de Micro-ondas de Mão FieldFox, 9 GHz 9 GHz 91 dB n/a n/a 2 portas
N9915B FieldFox Handheld Microwave Analyzer, 9 GHz
Novo!
9 GHz n/a 8 dBm n/a 2 ports
N9916A Analisador de Micro-ondas de Mão FieldFox, 14 GHz 14 GHz n/a n/a n/a 2 portas
N9916B FieldFox Handheld Microwave Analyzer, 14 GHz
Novo!
14 GHz n/a 8 dBm n/a 2 ports
N9917A Analisador de Micro-ondas de Mão FieldFox, 18 GHz 18 GHz 91 dB n/a n/a 2 portas
N9917B FieldFox Handheld Microwave Analyzer, 18 GHz
Novo!
18 GHz n/a 8 dBm n/a 2 ports
N9918A Analisador de Micro-ondas de Mão FieldFox, 26,5 GHz 26,5 GHz 91 dB n/a n/a 2 portas
N9918B FieldFox Handheld Microwave Analyzer, 26.5 GHz
Novo!
26.5 GHz n/a 8 dBm n/a 2 ports
N9950A Analisadores de Micro-ondas de Mão FieldFox, 32 GHz 32 GHz 100 dB n/a n/a 2 portas
N9951A Analisador de Micro-ondas de Mão FieldFox, 44 GHz 44 GHz n/a n/a n/a 2 portas
N9952A Analisador de Micro-ondas de Mão FieldFox, 50 GHz 50 GHz n/a n/a n/a 2 portas
N9933B FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer, 4 GHz
Novo!
4 GHz n/a 8 dBm n/a 2 ports
N9934B FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer, 6.5 GHz
Novo!
6.5 GHz n/a 8 dBm n/a 2 ports
N9935A Analisador de Espectro e Micro-ondas de Mão FieldFox, 9 GHz 9 GHz 103 dB n/a n/a 2 portas
N9935B FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer, 9 GHz
Novo!
9 GHz n/a 8 dBm n/a 2 ports
N9936A Analisador de Espectros de Micro-ondas de Mão FieldFox, 14 GHz 14 GHz 103 dB n/a n/a 2 portas
N9936B FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer, 14 GHz
Novo!
14 GHz n/a 8 dBm n/a 2 ports
N9937A Analisador de Espectros de Micro-ondas de Mão FieldFox, 18 GHz 18 GHz n/a n/a n/a 2 portas
N9937B FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer, 18 GHz
Novo!
18 GHz n/a 8 dBm n/a 2 ports
N9938A Analisador de Espectros de Micro-ondas de Mão FieldFox, 26,5 GHz 26,5 GHz n/a n/a n/a 2 portas
N9938B FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer, 26.5 GHz
Novo!
26.5 GHz n/a 8 dBm n/a 2 ports
N9960A FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer, 32 GHz 32 GHz n/a 4 dBm n/a 2 ports
N9961A Analisador de Espectros de Micro-ondas de Mão FieldFox, 44 GHz 44 GHz n/a n/a n/a 2 portas
N9962A Analisador de Espectros de Micro-ondas de Mão FieldFox, 50 GHz 50 GHz n/a n/a n/a 2 portas
N9923A Analisador de RF Vetorial de Mão FieldFox, 4 GHz e 6 GHz 4 ou 6 GHz 100 dB 5 dBm n/a 2 portas
N9925A Analisador Vetorial de Redes de Micro-ondas de Mão FieldFox, 9 GHz 9 GHz 91 dB -4 dBm n/a 2 portas
N9926A Analisador de Micro-ondas Vetorial de Mão FieldFox, 14 GHz 14 GHz 91 dB -4 dBm n/a 2 portas
N9927A Analisador de Micro-ondas Vetorial de Mão FieldFox, 18 GHz 18 GHz 91 dB -4 dBm n/a 2 portas
N9928A Analisador Vetorial de Micro-ondas de Mão FieldFox, 26,5 GHz 26,5 GHz 91 dB -4 dBm n/a 2 portas
N9912A Analisador de RF de Mão FieldFox, 4 GHz e 6 GHz 4 ou 6 GHz 49 dB n/a n/a 2 portas
expandir série: 34 produtos
Analisadores de Redes Vetoriais PXI
Analisadores de Redes Vetoriais PXI
Reduza a configuração dos testes
4 GHz até 90 GHz 100 dB, 110 dB (typical) até 142 dB 7 dBm até 15 dBm 0.0015 dB rms at 10 kHz IFBW vários
M9375A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 26,5 GHz 26,5 GHz 115 dB n/a n/a 2 portas
M9374A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 20 GHz 20 GHz 115 dB n/a n/a 2 portas
M9373A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 14 GHz 14 GHz 115 dB n/a n/a 2 portas
M9372A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 9 GHz 9 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2 portas
M9371A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 6,5 ​​GHz 6,5 GHz 115 dB n/a n/a 2 portas
M9370A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 4 GHz 4 GHz 115 dB n/a n/a 2 portas
M9485A Analisador Vetorial de Redes Multiporta PXIe, 1 MHz a 9 GHz 9 GHz 142 dB 15 dBm n/a de 2 a 24 portas
M9800A PXIe Vector Network Analyzer, 9 kHz to 4.5 GHz
Novo!
4.5 GHz 140 dB n/a 0.0015 dB rms at 10 kHz IFBW 2, 4, or 6 ports
M9801A PXIe Vector Network Analyzer, 9 kHz to 6.5 GHz
Novo!
6.5 GHz 140 dB n/a 0.0015 dB rms at 10 kHz IFBW 2, 4, or 6 ports
M9802A PXI Vector Network Analyzer, 9 kHz to 9 GHz
Novo!
9 GHz 140 dB n/a 0.0015 dB rms at 10 kHz IFBW 2, 4, or 6 ports
M9803A PXIe Vector Network Analyzer, 9 kHz to 14 GHz
Novo!
14 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dB rms at 10 kHz IFBW 2, 4, or 6 ports
M9804A PXI Vector Network Analyzer, 9 kHz to 20 GHz
Novo!
20 GHz n/a n/a n/a 2, 4, or 6 ports
M9805A PXIe Vector Network Analyzer, 100 kHz to 26.5 GHz
Novo!
26.5 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dB rms 2 ports
M9806A PXIe Vector Network Analyzer, 100 kHz to 32 GHz
Novo!
32 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dB rms 2 ports
M9807A PXIe Vector Network Analyzer, 100 kHz to 44 GHz
Novo!
44 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dB rms 2 ports
M9808A PXIe Vector Network Analyzer, 100 kHz to 53 GHz
Novo!
53 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dB rms 2 ports
N5252A E-band (60 GHz - 90 GHz) network analyzer system 90 GHz 100 dB, 110 dB (typical) n/a n/a 2 or 4 ports
expandir série: 17 produtos
Keysight Streamline Series USB Vector Network Analyzers
Keysight Streamline Series USB Vector Network Analyzers
Get a compact form of USB VNA with zero compromise
4.5 GHz até 53 GHz 115 dB até 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms até 0.003 dBrms vários
P5000A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 4.5 GHz
Novo!
4.5 GHz 140 dB n/a 0.0015 dBrms 2 ports
P5001A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 6.5 GHz
Novo!
6.5 GHz 140 dB n/a 0.0015 dBrms 2 ports
P5002A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 9 GHz
Novo!
9 GHz 140 dB n/a 0.0015 dBrms 2 ports
P5003A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 14 GHz
Novo!
14 GHz 140 dB n/a 0.0015 dBrms 2 ports
P5004A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 20 GHz
Novo!
20 GHz 140 dB n/a 0.0015 dBrms 2 ports
P5005A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 26.5 GHz
Novo!
26.5 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 2 ports
P5006A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 32 GHz
Novo!
32 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 2 ports
P5007A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 44 GHz
Novo!
44 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 2 ports
P5008A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 53 GHz
Novo!
53 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 2 ports
P5020A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 4.5 GHz
Novo!
4.5 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 4 or 6 ports
P5021A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 6.5 GHz
Novo!
6.5 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 4 or 6 ports
P5022A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 9 GHz
Novo!
9 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 4 or 6 ports
P5023A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 14 GHz
Novo!
14 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 4 or 6 ports
P5024A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 20 GHz
Novo!
20 GHz n/a 10 dBm n/a 4 or 6 ports
P5025A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 26.5 GHz
Novo!
26.5 GHz n/a 10 dBm n/a 4 ports
P5026A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 32 GHz
Novo!
32 GHz n/a 10 dBm n/a 4 ports
P5027A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 44 GHz
Novo!
44 GHz n/a 10 dBm n/a 4 ports
P5028A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 53 GHz
Novo!
53 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 4 ports
P9370A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 4.5 GHz 4.5 GHz 115 dB n/a 0.003 dBrms 2 ports
P9371A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 6.5 GHz 6.5 GHz 115 dB n/a 0.003 dBrms 2 ports
P9372A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 9 GHz 9 GHz 115 dB n/a 0.003 dBrms 2 ports
P9373A Keysight Streamline Series USB Vector Network Analyzer ,14 GHz 14 GHz 115 dB n/a 0.003 dBrms 2 ports
P9374A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 20 GHz 20 GHz 115 dB n/a 0.003 dBrms 2 ports
P9375A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 26.5 GHz 26.5 GHz 115 dB n/a 0.003 dBrms 2 ports
expandir série: 24 produtos

Software

 Network Analyzer Software
Network Analyzer Software
  • PNA Network analyzer software tools for investigating, characterizing & troubleshooting designs
  • Amplifier, filter, mixer, material, high-speed serial interconnect analysis capabilities and more
  • For Keysight PNA, ENA and USB network analyzers
 Software do analisador de mão FieldFox
Software do analisador de mão FieldFox
  • Capacidades de medição para analisadores de mão FieldFox
  • FieldFox é configurável como um analisador de cabo de antena, VNA, analisador de espectro, e muito mais
  • Capacidades podem ser instaladas na compra do FieldFox compra ou atualizadas via chaves de licença de software

Acessórios

 Network Analyzer Accessories
Network Analyzer Accessories
  • Calibration kits
  • Verification kits
  • Multiport test sets
  • Probes and cables
  • And more
     
N9910X RF & MW Handheld Analyzer Accessories
N9910X RF & MW Handheld Analyzer Accessories
  • Equip your FieldFox handheld analyzer with quality accessories
  • Cables, adapters, calibration kits, antennas, RF and microwave accessories and other general purpose FieldFox accessories
 Acessórios de teste de RF e micro-ondas
Acessórios de teste de RF e micro-ondas
  • Interruptores, misturadores, amplificadores, atenuadores, adaptadores e mais
  • Resultados com repetibilidade e precisão garantidas
  • Qualidade e confiabilidade incomparável

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.