Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Keysight Streamline Series USB Oscilloscopes

Get a compact form with zero compromise in functionality
  • Benefit from Keysight’s InfiiniVision benchtop technology in a compact form, including 6-in-1 instrument integration
  • Choose bandwidth ranges from 200 MHz to 1GHz to match your application needs
  • Quickly analyze signals with 31 typical oscilloscope measurements
  • See more signal detail with 1,000,000 wfms/s update rate at a 5 GSa/s sample rate
  • Isolate signals in seconds with zone triggering

Get benchtop capabilities in a compact form

  • Leverage accurate and repeatable measurements, automated code capability, and a consistent, intuitive user experience
  • Supports a wide array of probing and analysis tools
  • Benefit from benchtop applications like mask testing and frequency response
  • Share the compact and portable oscilloscope between labs and test facilities

Compare produtos

Produto Largura de banda Profundidade de memória máxima Taxa de amostragem máxima Sistema operacional Preço típico*
Keysight Streamline Series P9241A USB Oscilloscope
Novo!
200 MHz 4 Mpts 5 GSa/s Windows 7/10 64-bit
Keysight Streamline Series P9242A USB Oscilloscope
Novo!
500 MHz 4 Mpts 5 GSa/s Windows 7/10 64-bit
Keysight Streamline Series P9243A USB Oscilloscope
Novo!
1 GHz 4 Mpts 5 GSa/s Windows 7/10 64-bit

Software para esta série

 Softwares para osciloscópios
Softwares para osciloscópios
  • A mais ampla seleção de software de aplicação, específica para depuração e conformidade.
  • incluindo USB 2.0, HDMI, SATA, memória DDR, CAN, LIN, FlexRay, PCI EXPRESS, I2C/SPI e mais.

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.