Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

InfiniiVision M924XA PXIe Oscilloscopes

InfiniiVision technology in a PXIe module
  • 200 MHz, 500 MHz and 1 GHz bandwidths
  • 2 analog channels and 5 GSa/s sample rate
  • See more signal detail with 1,000,000 wfms/s update rate
  • Quickly isolate signals with zone triggering
  • Also available: 20 MHz arbitrary waveform generator, 3-digit voltmeter, serial trigger/analysis and mask testing

Get Multiple Instruments in One

  • Oscilloscope
  • 3-digit DVM (digital voltmeter)
  • 8-digit counter for integrated totalizer/frequency counter measurements
  • Protocol analyzer for I²C, UART, CAN, LIN, CXPI and more
  • Spectrum analysis with hardware-accelerated FFT measurements
  • 20-MHz arbitrary waveform generator

Compare produtos

Produto Largura de banda Profundidade de memória máxima Taxa de amostragem máxima Operating System Preço típico*
M9241A PXIe 200 MHz Oscilloscope
200 MHz 4 Mpts 5 GSa/s n/a
M9242A PXIe 500 MHz Oscilloscope
500 MHz 4 Mpts 5 GSa/s n/a
M9243A PXIe 1 GHz Oscilloscope
1 GHz 4 Mpts 5 GSa/s n/a

Software para esta série

 InfiniiVision M924XA PXIe Oscilloscope Software
InfiniiVision M924XA PXIe Oscilloscope Software
Expand your oscilloscope’s capabilities with powerful applications
  • Speed your time-to-test
  • Add software for Manchester/NRZ, CXPI and more
  • Expand your scope’s capabilities to waveform generation

Acessórios para esta série

M9240A PXIe AutoProbe Power Module for M924XA Modular Oscilloscopes
M9240A PXIe AutoProbe Power Module for M924XA Modular Oscilloscopes
  • Provides AutoProbe connection interface for up to four Keysight probes
  • Works with up to two M9241A, M9242A or M9243A modular oscilloscopes installed in adjacent PXI slots
  • Provides power required for associated probes

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.