Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M918xA Series 6.5 Digit PXI Digital Multimeters

Get fast throughput and trustworthy measurements
  • Stay productive with high throughput up to 15,000 readings/s
  • Be confident with high measurement accuracy up to 40 ppm
  • Application development in the environment of your choice reduces development time
  • Customer supportable calibration procedures as well as calibration services available from Keysight

garantia

Compare produtos

Produto Digits of Resolution Max. Reading Speed Basic 1-Year DCV Accuracy Measurement Functions Connectivity Preço típico*
M9181A PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic
n/a 150 readings/s 0.009%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2- and 4-wire Resistance
cPCI, PXI-1
M9182A PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, High Performance
n/a 4,500 readings/s 0.004%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2- and 4-wire Resistance
  • Frequency / Period
  • Capacitance
  • Temperature
cPCI, PXI-H, PXI-1
M9183A PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Enhanced Performance
n/a 15,000 readings/s 0.004%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2- and 4-wire Resistance
  • Frequency / Period
  • Capacitance
  • Temperature
  • Duty cycle
  • Pulse width
  • Totalizer / Event counter
  • Offset compensated resistance
cPCI, PXI-H, PXI-1

Acessórios para esta série

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.