Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Truevolt Series 6.5 & 7.5 Digit Multimeters

Gain greater measurement insight at low current resolution
  • Histogram, bar and trend charts on color graphical display ease monitoring and speed up statistical analysis
  • Test low power devices with 1 microamp range and picoamp resolution
  • Auto-calibration feature means measurement accuracy is maintained throughout the day, delivering products your customers can trust
  • Patented Truevolt technology helps you measure with greater accuracy, lower noise and lower measurement error

garantia

Measure with Unquestioned Truevolt Confidence

  • Specifications that are tested and guaranteed for compliance with ISO/IEC 17025 standards
  • Lower noise with less injected current than alternatives
  • Lower measurement error with low input bias current
  • More accurate AC rms measurements with patented technique

Compare produtos

Produto Digits of Resolution Max. Reading Speed Software Preço típico*
34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt
n/a 300 readings/s n/a
34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM
n/a 1,000 readings/s n/a
34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM
n/a 5,000 readings/s n/a
34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM
n/a 5,000 readings/s n/a

Software para esta série

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.