Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios InfiniiVision 1000 da série X

Osciloscópios baratos que não comprometem a qualidade
  • 50 MHz até 100 MHz, sendo os modelos educacionais da linha EDU com 50 MHz e os modelos DSO com 70 e 100 MHz
  • Veja mais detalhes dos sinais com taxa de atualização de 50.000 formas de onda/s
  • Faça medições profissionais, incluindo máscara, matemática, FFT, barramento analógico e disparo/decodificação de protocolos
  • Aprenda a usar rapidamente; osciloscópios com ajuda e sinais de treinamento integrados
  • Educadores podem montar laboratórios de ensino facilmente com o kit de recursos educacionais

Deixe os brinquedos de lado, adquira um osciloscópio de verdade

  • Confie nas suas medições com a tecnologia personalizada da Keysight, que tem mais de 60 anos de excelência em osciloscópios
  • Realize testes com rapidez usando a interface simples e intuitiva e o acesso fácil à ajuda e aos recursos de treinamento integrados
  • Tenha um osciloscópio líder de mercado, de qualidade profissional, com software de análise e integração de 6 instrumentos em 1

Obtenha mais com seu dinheiro e economize espaço na bancada com 6 instrumentos em 1

  • Gerador de funções WaveGen de 20 MHz integrado (com EDUX1002G e DSOX1102G)
  • Analisador de protocolos seriais - disparo e decodificação (com software adicional)
  • Voltímetro digital
  • Frequencímetro
  • Analisador de resposta em frequência

Compare produtos

Produto Largura de banda Canais Profundidade de memória máxima Taxa de amostragem máxima Taxa de atualização de forma de onda Preço típico*
DSOX1202A Oscilloscope: 70/100/200 MHz, 2 Analog Channels
Novo!
70/100/200 MHz 2 2M points 2 GSa/s 200,000 waveforms/sec
DSOX1202G Oscilloscope: 70/100/200 MHz, 2 Analog Channels, with a built-in Waveform Generator
Novo!
70/100/200 MHz n/a 2M points 2 GSa/s n/a
DSOX1204A Oscilloscope: 70/100/200 MHz, 4 Analog Channels
70/100/200 MHz 4 2 Mpts 2 GSa/s 200,000 waveforms/sec
DSOX1204G Oscilloscope: 70/100/200 MHz, 4 Analog Channels, with a built-in Waveform Generator
70/100/200 MHz n/a 2 Mpts 2 GSa/s n/a
EDUX1052A Oscilloscope: 50 MHz, 2 analog channels
Novo!
50 MHz 2 200 Kpts 1 GSa/s 100,000 waveforms/sec
EDUX1052G Oscilloscope: 50 MHz, 2 analog channels, with a built-in waveform generator
Novo!
50 MHz n/a 200k points 1 GSa/s n/a

Software para esta série

 1000 X-Series Oscilloscope Software
1000 X-Series Oscilloscope Software
Expand your oscilloscope’s capabilities with powerful applications
  • Hardware-based protocol analysis of low speed serial buses
  • Embedded serial triggering and analysis for I²C, SPI, UART/RS-232
  • Automotive serial triggering and analysis for CAN, LIN
     
 Educators Training Kit
Educators Training Kit
Easily teach oscilloscope fundamentals with these free resources
  • Comprehensive oscilloscope lab guides and tutorials
  • PowerPoint slide-set that professors and lab assistants can use as a pre-lab lecture on oscilloscope fundamentals
  • Videos, application notes, and more


 

Acessórios para esta série

 1000 X-Series Oscilloscope Probes
1000 X-Series Oscilloscope Probes
Improve your measurement reliability with the right probes
  • 200 MHz, switchable 1:1 or 10:1 passive probe (N2140A)
  • New 4-channel 1000 X-Series oscilloscope purchase comes with 4 probes at no additional charge (see data sheet for details)
     
 1000 X-Series Oscilloscope Accessories
1000 X-Series Oscilloscope Accessories
Customize the scope to meet your needs with additional accessories
  • Rackmount kit
  • Carrying case

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.