Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes /Analisadores de Performance AC da série 6800B

Solucione suas necessidades de teste CA com uma solução completa de potência AC
  • Analise com precisão seu ambiente de potência CA com geração de forma de onda integrada e capacidades harmônicas
  • Aumente sua produividade com extensas capacidades de medição integradas
  • Diminua seu custo de propriedade com suporte global e a mais longa garantia padrão da indústria
     

Compare produtos

Produto Maximum Output Power Maximum rms Current Conectividade Frequência máxima Preço típico*
6811C Performance AC Power Source, 375 VA, 300 V, 3.25 A
375 VA 3.25 A
  • LAN
  • USB
  • GPIB
1 kHz
6812C Performance AC Power Source, 750 VA, 300 V, 6.5 A
750 VA 6.5 A
  • LAN
  • USB
  • GPIB
1 kHz
6813C Performance AC Power Source, 1750 VA, 300 V, 13 A
1750 VA 13 A
  • LAN
  • USB
  • GPIB
1 kHz

Acessórios para esta série

 6800B Series Performance AC Sources/Analyzers Accessories
6800B Series Performance AC Sources/Analyzers Accessories
Improve the ease of rack-mounting the AC source with the following accessories:
  • 1CM003A
  • 1CP002A

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.