Fonte de Alimentação CA Básica AC6801A
Fonte de Alimentação CA de Performance 6811B
Fontes de Alimentação CA da Keysight para melhor qualidade e performance
Fontes de Alimentação CA
- Teste potência CA básica com confiança usando as mais estáveis e confiáveis fontes de alimentação CA
- Simule e analise ambientes CA de alta performance mais efetivamente com capacidades de medição integradas
- Diminua seu custo de propriedade com suporte global e a mais longa garantia padrão da indústria
Potência CA mais estável e confiável com a série AC6800
Meça e reduza corrente inrush com uma fonte de alimentação AC6800
Teste uma gama maior de adaptadores de potência usando a série AC6800
Compare Série/Produtos
Séries / Produtos | Maximum Output Power | Maximum rms Current | Conectividade | Frequência máxima | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fontes CA Básicas da série AC6800
Fontes CA Básicas da série AC6800
|
500 VA até 4000 VA | 5 A até 40 A | 500 Hz | |||
AC6801B Basic AC Power Source, 500 VA, 310 V, 2.5 A | 500 VA | 5 A | 500 Hz | |||
AC6802B Basic AC Power Source, 1000 VA, 310 V, 5 A | 1000 VA | 10 A | 500 Hz | |||
AC6803B Basic AC Power Source, 2000 VA, 310 V, 10 A | 2000 VA | 20 A | 500 Hz | |||
AC6804B Basic AC Power Source, 4000 VA, 310 V, 20 A | 4000 VA | 40 A | 500 Hz | |||
expandir série: 4 produtos | ||||||
Fontes /Analisadores de Performance AC da série 6800B
Simule e analise seu ambiente CA
|
750 VA até 1750 VA | 6.5 A até 13 A | 1 kHz | |||
6811C Performance AC Power Source, 375 VA, 300 V, 3.25 A | 375 VA | 3.25 A | 1 kHz | |||
6812C Performance AC Power Source, 750 VA, 300 V, 6.5 A | 750 VA | 6.5 A | 1 kHz | |||
6813C Performance AC Power Source, 1750 VA, 300 V, 13 A | 1750 VA | 13 A | 1 kHz | |||
expandir série: 3 produtos |
* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.