Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fonte de Alimentação CA Básica AC6801A
Fonte de Alimentação CA Básica AC6801A

Fonte de Alimentação CA de Performance 6811B
Fonte de Alimentação CA de Performance 6811B

Fontes de Alimentação CA da Keysight para melhor qualidade e performance
Fontes de Alimentação CA da Keysight para melhor qualidade e performance

Fontes de Alimentação CA

Maximize seu tempo de atividade com as fontes de alimentação CA da Keysight
  • Teste potência CA básica com confiança usando as mais estáveis e confiáveis fontes de alimentação CA
  • Simule e analise ambientes CA de alta performance mais efetivamente com capacidades de medição integradas
  • Diminua seu custo de propriedade com suporte global e a mais longa garantia padrão da indústria
 Apenas a Keysight soluciona seus desafios de teste CA com soluções básicas até alta performance


Potência CA mais estável e confiável com a série AC6800


Meça e reduza corrente inrush com uma fonte de alimentação AC6800


Teste uma gama maior de adaptadores de potência usando a série AC6800

Compare Série/Produtos

Séries / Produtos Maximum Output Power Maximum rms Current Conectividade Frequência máxima
Fontes /Analisadores de Performance AC da série 6800B
Fontes /Analisadores de Performance AC da série 6800B
Simule e analise seu ambiente CA
750 VA até 1750 VA 6.5 A até 13 A
  • GPIB
  • LAN
  • USB
1 kHz
6811C Performance AC Power Source, 375 VA, 300 V, 3.25 A 375 VA 3.25 A
  • LAN
  • USB
  • GPIB
1 kHz
6812C Performance AC Power Source, 750 VA, 300 V, 6.5 A 750 VA 6.5 A
  • LAN
  • USB
  • GPIB
1 kHz
6813C Performance AC Power Source, 1750 VA, 300 V, 13 A 1750 VA 13 A
  • LAN
  • USB
  • GPIB
1 kHz
Esta série contém produtos adicionais.
expandir série: 3 produtos

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.